StarTech.com

HDMI över CAT6-förlängare med USB-hub med 4 portar - 50 m - 1080p

Förläng 1080p-video och fyra USB-enheter till en fjärrplats

Produkt ID: ST121USBHD

  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för okomprimerad förlängning av HD-video i 1920x1200 eller 1080p
  • Enkel integration av fjärrtillägg med inbyggd USB-hub med 4 portar
  • Städad, professionell installation med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen
Visa mer
  • Förlänger HDMI-video och fyra USB-enheter upp till 50 m
  • Stöder Cat5e- och Cat6-Ethernet-kabel
  • HDMI-sändare och mottagare medföljer
271,99 € EUR exkl. moms
339,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer Stöder Dolby TrueHD, DTS-HD MA
IR-gränssnitt Dubbelriktad
38 kHz/±10/5M
Maximal dataöverföringshastighet HDMI - 3,4 Gbps
RS232 - överföringshastighet 115 200 bps
Maximal digital upplösning 1080p @ 60Hz, 48-bit
Maximalt avstånd 50 m / 165 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
2 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Ström
Kontakttyp N
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 82 mm [3.2 in]
Produktvikt 460 g [16.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 30.9 cm [12.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT6-sändare
1 - HDMI över CAT6-mottagare
2 - Ethernet-kablar
2 - USB till Mini-USB-kablar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Monteringssats
1 - Snabbinstallationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K
ST121HDBTPW
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K

Förläng HDMI upp till 100 m över Cat5e/Cat6-kabel med Power over cable till mottagaren

485,99 € exkl. moms
607,49 € inkl. moms
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p

Extend HDMI video and audio over SC Multi Mode fiber, with Infrared control

1 358,99 € exkl. moms
1 698,74 € inkl. moms
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms

Tillbehör