StarTech.com

HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLNHK - 1080p

Sänd din HDMI-signal till flera platser över hela din plats, med hjälp av din befintliga nätverksinfrastruktur

Produkt ID: ST12MHDLNHR

  • Distribuera video effektivt över hela din plats med hjälp av ditt lokala nätverk
  • Skapa enkelt din perfekta digitalskyltlösning med ett mångsidigt och skalbart videodistributionssystem
  • Upprätthåll HD-bildkvaliteten hos din videokälla med stöd för 1080p
298,99 € EUR exkl. moms
373,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Ja
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 2 kanaler
Maximal digital upplösning 1920x1200 (1080p) 60 Hz
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Maximalt avstånd 15 m / 50 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200 60Hz
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - RJ-45 Hona Input
1 - 2.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - Infrared Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din router måste ha stöd för IGMP. Se dokumentationen för din nätverksswitch eller router för att säkerställa att IGMP-snooping stöds och aktiveras
Varje kit kräver 6 till 12 Mbps lokal nätverksbandbredd när det används
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LED för status
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.3 A
Kontakttyp USB Mini-B (5-stifts)
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% - 80 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 97 mm [3.8 in]
Produkthöjd 2.8 cm [1.1 in]
Produktlängd 13 cm [5.1 in]
Produktvikt 448 g [15.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över IP-mottagare
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Monteringsfäste
1 - Cat5-kablar
1 - skruvmejsel i plast
1 - IR-fjärrkontroll
1 - USB-A till Mini USB-B-kabel
1 - DB9 till 2,5 mm seriell kabeladapter
1 - IR-mottagare
4 - Gummifötter
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI over IP distribution kit – 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP distribution kit – 1080p

Deploy content for digital signage through a scalable distribution system with intuitive control that’s ideal for point-to-point or video wall applications

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI över IP-förlängarpaket - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI över IP-förlängarpaket - 4K

Använd HDMI över LAN och få en video över IP-lösning som är skalbar och har intuitiv kontroll som är idealisk för din videovägg eller annan digital skylt

925,99 € exkl. moms
1 157,49 € inkl. moms
4K HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN4K

Use this 4K receiver with your HDMI extender over IP kit (ST12MHDLAN4K) to scale the extender to additional displays for your video wall or other digital signage applications

462,99 € exkl. moms
578,74 € inkl. moms

Tillbehör