StarTech.com
Kommer snart

HDMI över CAT6 förlängarsats - 4K 60 Hz

HDMI® Balun Kit | HDR | 4:4:4 | 7.1 Ljudsupport | 50 m

Produkt ID: ST121HD20V

  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K 60 Hz
  • Kompatibel med HDR och 4:4:4 chroma-subsampling för levande bilder
  • Problemfri installation med långdistansöverföring över en tillförlitlig anslutning
  • Säkerställd kompatibilitet med HDCP 2.2-enheter och -skärmar
196,99 € EUR exkl. moms
246,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Kablage Cat 6 UTP
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Maximal kabellängd 50.3 m [165 ft]
Maximalt avstånd 50 m / 165 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.3A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12 DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 97 mm [3.8 in]
Produktvikt 156 g [5.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 777 g [27.4 oz]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT6-sändare
1 - HDMI över CAT6-mottagare
1 - IR-bergsprängare
1 - IR-mottagare
2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p

Extend HDMI video and audio over SC Multi Mode fiber, with Infrared control

1 358,99 € exkl. moms
1 698,74 € inkl. moms
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms

Tillbehör