StarTech.com

4 Port VGA Over CAT5 Video Extender - 450ft (150m)

Förläng och distribuera en VGA-signal till upp till 4 skärmar över Cat5-kabel

Produkt ID: ST1214T

215,99 € EUR exkl. moms
269,99 € EUR inkl. moms

Överblick

ST1214T 4 portars VGA-videoförlängaren över Cat 5 tillåter en enda VGA-källa att sändas till upp till fyra fjärrskärmar på avstånd på upp till 150 meter. ST1214T är utformad för att användas med våra enheter i ST121 VGA video över Cat 5 extension-serien och är ett av många alternativ som utformats att hjälpa dig skapa en egen VGA distribution- och förlängningslösning för t.ex. digitala skyltar och videokonferenser.

Produkten består endast av sändarenheten och behöver en ST121R mottagarenhet per ansluten fjärrskärm. Om du vill ha en sändare med åtta portar föreslår vi vår ST1218T 8 portars VGA-förlängare.

För ännu mer mångsidighet kan ST121EXT VGA över Cat 5 repeater användas för att öka den totala förlängningen med ytterliggare 150 meter och låta den ursprungliga VGA-signalen sändas 300 meter från sändare till mottagare. På samma sätt kan upp till tre repeater-enheter användas mellan sändaren och mottagaren så att en skärm kan anslutas vid varje repeater-station och avståndet förlängs ytterliggare mellan sändaren och mottagaren.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling Ja
Portar 4
Prestanda
Maximal analog upplösning 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Maximalt avstånd 150 m / 500 ft
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
4 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En ST121R mottagare per fjärrskärm som du ansluter
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 7.2
Utspänning 12 DC
Utström 0.6A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 63.9 mm [2.5 in]
Produkthöjd 20.6 mm [0.8 in]
Produktlängd 103 mm [4.1 in]
Produktvikt 201 g [7.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.7 kg [1.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA Extender - Transmitter
4 - Rubber Feet
1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU)

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port VGA over Cat5 Video Extender – Transmitter
ST1212T
2 Port VGA over Cat5 Video Extender – Transmitter

Extend and Distribute a VGA Signal to 2 Displays over Cat5 Cable

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port VGA Video Extender over Cat 5
ST1218T
8 Port VGA Video Extender over Cat 5

Extend and distribute a VGA signal to up to 8 displays over Cat5 cable

339,99 € exkl. moms
424,99 € inkl. moms

Tillbehör