StarTech.com

HDMI-audioextraherare - 1080p

Extrahera och konvertera audio från din HDMI-signal till 3,5 mm audio i 2.1 stereoljud

Produkt ID: HD2A

  • Integrerar enkelt audio från din HDMI-källa med utrustning som inte stöder HDMI
  • Extraherar analog och digital audio med en medföljande 3,5 mm till SPDIF-adapter
  • Ge audioextraheraren fler förmågor genom att konvertera till RCA-audio med hjälp av en billig 3,5 mm till RCA-adapter (säljs separat)
Visa mer
  • Diskret installation med liten storlek
  • Stöder upplösningar på upp till 1080p med HDMI-genomströmning
  • HDCP-kompatibel
  • Strömförsörjd via USB
67,99 € EUR exkl. moms
84,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång 3,5 mm audio
Chipset-ID Explore - EP93Z3E
Prestanda
Audio-specifikationer 2.1 stereoaudio
Maximal digital upplösning 1080p (1920 x 1080)
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Up to 1080p (1920 x 1080)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % till 95 % icke-kondenserande
Utseende
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 39 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 135 g [4.8 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-audioextraherare
1 - 780 mm USB-strömkabel
1 - Toslink-adapter

Certifikat

Tillbehör