Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKonverterare för videosignaler
Bläddra bland vårt sortiment av pålitliga videokonverterare av hög kvalitet, designade att förenkla de videoanslutningar du behöver, när du behöver dem.Filtrera efter:
34 Resultat
Sortera:
USB 3.0-videoinspelningsenhet - HDMI/DVI/VGA/komponent HD-videoinspelare - 1080p 60 fps
Spela in en HDMI-, DVI-, VGA- eller komponent-videokälla i HD till din PC
VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p
Konvertera en VGA-signal från en bärbar eller stationär dator till HDMI (USB-driven)
Högupplöst VGA till kompositvideo (RCA) eller S-video-konverterare - PC till TV
Anslut en PC med VGA-utgång till en TV med kompositvideo eller S-video
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media
HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p
Spela in från en HD audio/video-källa genom en PCI Express-port i lågprofil eller fullprofil
S-Video eller komposit till HDMI-omvandlare med ljud - 720p - NTSC och PAL
Analog till HDMI®-uppgraderare | Mac & Windows® | Visning på skärmen
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K
Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling
Komposit- och S-video till VGA-videosignalomvandlare
Konvertera och skala en komposit- eller S-videosignal så att den fungerar med en VGA-skärm
Aktiv HDMI eller DVI till DisplayPort-konverterare
Anslut en DisplayPort®-skärm till en dator med HDMI®
Composite and S-Video to HDMI Converter with Audio
Convert a Composite or S-Video Signal and the Accompanying Audio to HDMI®
SDI till HDMI-konverterare – 3G SDI till HDMI-adapter med SDI-loop through-utdata
Anslut din HDMI-skärm till en SDI-videokälla
Komposit till VGA-videokonverterare - 1920 x 1200 - NTSC och PAL
Kompositvideoskalare | Visning på skärmen
DVI DDC EDID avbildningsemulator med EDID-kopia
Kopiera eller emulera EDID för optimala skärminställningar
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0
Spela in HD-videor på en PC eller ett SD-kort utan dator och strömma live-video över internet i realtid
DVI to HDMI Video Converter with Audio
Connect a DVI-D source device with RCA audio to an HDMI® monitor/television
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200
Konverterar och sätter passande skala en VGA-signal för att fungera med en HDMI®-bildskärm
EDID-emulator för HDMI-skärmar - 1080p
Lägg till kopierad eller ghostad EDID (Extended Display Identification Data) till din HDMI-signal för att garantera kompatibilitet med din skärm eller projektor
HDMI till VGA-videoadapter med audio – HD till VGA-skärm 1080p
Anslut HDMI®-enheter till en VGA-skärm med stereoljudsseparering
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande DVI-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in DVI-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps
PCIe HDMI videoinspelningskort - HDMI, DVI, VGA eller komponentvideo vid 1080p60
Använd detta dual-profile videokort för att spela in 1080p-video med 60 bilder per sekund
DVI till VGA-konverterare för video med hög upplösning
Konvertera en DVI-D-signal (digital) så att den fungerar med en VGA-skärm
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200
Connect your VGA or Component video source to an HDMI® display
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande VGA-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in VGA-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps
Component to HDMI Video Converter with Audio
Connect a Component video source device with supporting audio to your HDMI® display
HDMI till SDI-konverterare – HDMI till 3G SDI-adapter med dubbel SDI-utdata
Anslut en SDI-skärm till en HDMI-videokälla
DVI till DisplayPort-adapter med USB-ström - 1920 x 1200
Använd den här DVI till DisplayPort-konverteraren för att ansluta din DVI-dator till en DisplayPort-bildskärm eller projektor
HDMI till USB-C videoinspelningsenhet - USB Video Class - 1080p - 60 b/s
HDMI®-videoinspelningsenhet | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A-kabel medföljer
2 m (6.6 ft.) HDMI to DisplayPort Cable - 4K 30Hz
Active HDMI to DisplayPort Cable | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB Power | 2-Year Warranty
3 m (9.8 ft.) HDMI to DisplayPort Cable - 4K 30Hz
Active HDMI to DisplayPort Cable | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB Power | 2 Year Warranty
USB 2.0-inspelningsenhet för HDMI-video - kompakt externt inspelningskort - 1080p
Spela in en HDMI-videokälla till din PC med hjälp av denna kompakta externa inspelningsenhet
Composite and S-Video to VGA Video Converter
Convert and scale a composite or S-Video signal to work with a VGA monitor
HDMI till kompositkonverterare med audio
Konvertera en HDMI®-signal och bifogat ljud så att det fungerar med äldre kompositvideo-TV-apparater och -skärmar
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande HDMI-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in HDMI-video och -audio, med möjlighet för en extra inbäddad 3,5 mm audiokälla, till din dator med 1080p-upplösning vid 60 fps