StarTech.com

HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p

Spela in från en HD audio/video-källa genom en PCI Express-port i lågprofil eller fullprofil

Produkt ID: PEXHDCAP2

  • Stöd för HDMI-, DVI-, VGA- och komponent-källor så att du kan spela in från i stort sett vilken enhet som helst
  • H.264-kodning garanterar bred enhetskompatibilitet med exporterade videofiler
  • Strålande bildkvalitet med stöd för inspelningsupplösningar på upp till 1080p vid 30 fps
Visa mer
  • Kort med dubbelprofil med medföljande fästen i lågprofil och fullprofil
  • Stöder NTSC och PAL
  • Stöder bildförhållande på 16:9 och 4:3
  • Stöder stereoaudio i 2 kanaler (HDMI/RCA)
218,99 € EUR exkl. moms
273,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång Component
DVI
HDMI
VGA
Chipset-ID Mstar - MST3367CMK-IF-170
Industristandarder NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL Videokodning: MPEG4/H.264
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prestanda
Audio-specifikationer 16-bit 48 000Hz, HDMI 2Ch audio- eller RCA-stereoingång
Maximal digital upplösning 1080p30
Medeltid mellan fel (MTBF) 1,757,807 Hours
Stödda upplösningar TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - PCI Express x1 Hane Output
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Input
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 365 g [12.9 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 14.8 cm [5.8 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe-videoinspelningskort
1 - DVI-D till HDMI-adapter
1 - DVI-I till VGA-adapter
1 - DVI-I breakout-kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
SVID2USB23
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac

Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB 3.0-videoinspelningsenhet - HDMI/DVI/VGA/komponent HD-videoinspelare - 1080p 60 fps
USB3HDCAP
USB 3.0-videoinspelningsenhet - HDMI/DVI/VGA/komponent HD-videoinspelare - 1080p 60 fps

Spela in en HDMI-, DVI-, VGA- eller komponent-videokälla i HD till din PC

283,99 € exkl. moms
354,99 € inkl. moms
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0

Spela in HD-videor på en PC eller ett SD-kort utan dator och strömma live-video över internet i realtid

235,99 € exkl. moms
294,99 € inkl. moms

Tillbehör