StarTech.com

HDMI till ExpressCard HD-videoinspelningskortadapter 1080p

Spela in och konvertera audio/video från en HDMI®-källa genom en 34 mm ExpressCard-kortplats

Produkt ID: ECHDCAP

  • Spela in från HDMI®-källor (källan måste vara okrypterad)
  • Stöder HDMI-audio
  • Videoinspelning i 1080p
  • Stöder stillbilder
Visa mer
  • MPEG-4- och H.264-kodning
  • Stöder NTSC och PAL
  • Bildförhållande: 16:9 och 4:3
  • Stöder Adobe Premiere CS5 för redigering
256,99 € EUR exkl. moms
321,24 € EUR inkl. moms

Överblick

ECHDCAP ExpressCard-videoinspelningsenheten för HDMI® (1080p) låter dig spela in video och audio i HD från en HDMI-källa till din bärbara dator genom en ExpressCard-utbyggnadskortplats.

Stödet för videoindata i 1080p och HDMI-audio gör denna HD-inspelningsenhet till den perfekta lösningen för att skapa digitala kopior av dina videor för redigering och kompilering, eller för att helt enkelt spela in video till datorn.

Detta ExpressCard-baserade inspelningskort stöder NTSC- och PAL-system och levereras med en lättanvänd programsvit som låter dig spela in video eller ta stillbilder och spara dem på din bärbara dator.

Inspelningsenheten för bärbara datorer har en planmonterad ExpressCard-design som ligger sömlöst intill datorns sida så att den kan sitta kvar vid transport.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Denna produkt kan inte spela in HDCP-skyddat innehåll.

Systemkrav:

  • CPU: Intel Core 2 Duo (för inspelning i 720p)
    Intel Core i5 (för inspelning i 1080p)
  • Minne: 1 GB
  • Video: DirectX 9.0c-kompatibla grafikkort

Fördelarna med StarTech.com

  • HDMI®-audio/video-inspelning i 1080p garanterar media i hög kvalitet för videoredigering och kompilering
  • Den planmonterade designen gör att adaptern är jämnt placerad längs datorns kanter för att undvika skador på både adaptern och ExpressCard-kortplatsen

Användning

Spela in och konvertera digital okrypterad video till din bärbara dator

Importera inspelad video till din dator för redigering och gör dina egna kompileringar

HDMI-skärmdump

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
Chipset-ID Mstar - MST3367CMK
Industristandarder NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videokodning: MPEG4/H.264
DirectShow-kompatibel
Prestanda
Audio-specifikationer 16-bit 4800 Hz, HDMI-audio
Maximal digital upplösning 1080p
Stödda upplösningar TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini HDMI Hona Input
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav CPU: Intel Core 2 Duo (för inspelning i 720p) Intel Core i5 (för inspelning i 1080p) Minne: 1 GB Video: DirectX 9.0c-kompatibla grafikkort
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Utseende
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ExpressCard-inspelningskort
1 - mini-HDMI till HDMI-kabel
1 - CD med drivrutiner/program
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
SVID2USB23
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac

Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör