StarTech.com

DisplayPort-signalförstärkare - DP-förlängare - 4K 60Hz

Förstärk din DisplayPort-signal för att förlänga din videokälla med upp till 20 m över standard DisplayPort-kablar

Produkt ID: DPBOOST

  • Diskret installation med en liten formfaktor.
  • Fungerar med olika avstånd upp till 20 m med en inbyggd utjämningsknapp
  • Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K (30Hz) vid ett avstånd på upp till 13 m från videokällan.
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med 1080p-upplösningar på 20 m avstånd från videokällan.
  • Stöder 7.1 surroundljud
  • Monteringsutrustning medföljer
148,99 € EUR exkl. moms
186,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DisplayPort
Hyllmonterbar Ja
Kablage DisplayPort
Prestanda
Maximal digital upplösning At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
Maximal kabellängd 20 m [65.6 ft]
Maximalt avstånd 20 m / 66 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - status LED
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.3A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% ~ 80%
Utseende
Produktbredd 50 mm [2 in]
Produkthöjd 21 mm [0.8 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 152 g [5.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort-signalförstärkare
1 - Strömadapter
1 - USB-strömkabel
4 - Gummifötter

Certifikat

Tillbehör