StarTech.com

DVI till DisplayPort-adapter med USB-ström - 1920 x 1200

Använd den här DVI till DisplayPort-konverteraren för att ansluta din DVI-dator till en DisplayPort-bildskärm eller projektor

Produkt ID: DVI2DP2

  • Anslut din DVI-dator till en DisplayPort-bildskärm
  • Enkel installation med USB-ström och plug-and-play-installation
  • Förbättrad produktivitet och multitasking a genom att använda din DVI-utgång för att ansluta en skärm till
  • Högupplöst video med stöd för upplösningar upp till 1920x1200
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DVI-D
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID Mega Chip - STDP2600
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 x 1200 at 60Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane Input
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40%-50%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 254 mm [10 in]
Produktbredd 14.3 cm [5.6 in]
Produkthöjd 3.2 cm [1.3 in]
Produktlängd 17.2 cm [6.8 in]
Produktvikt 150 g [5.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 64 g [2.3 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 25.4 cm [10 in]
Package Width 34 mm [1.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DVI till DisplayPort-adapter
1 - 610 mm USB-förlängningskabel

Certifikat

Relaterade produkter

DVI till HDMI-videoadapter med USB-ström och -audio - 1080p
DVI2HD
DVI till HDMI-videoadapter med USB-ström och -audio - 1080p

Anslut en HDMI-skärm eller -projektor till din DVI-D-dator med audio och ström från USB

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
Aktiv DVI-D till VGA-kabeladapter - 1920x1200
DVI2VGAE
Aktiv DVI-D till VGA-kabeladapter - 1920x1200

Anslut en DVI-D-utrustad bärbar eller stationär dator till din VGA-skärm eller -projektor

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
DVI to HDMI Video Converter with Audio
DVI2HDMIA
DVI to HDMI Video Converter with Audio

Connect a DVI-D source device with RCA audio to an HDMI® monitor/television

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms

Tillbehör