StarTech.com

HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 3 m – HDMI till VGA-adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 3 m

Produkt ID: HD2VGAMM10

  • Minska trasslet och anslut din display på längre avstånd med en lång adapterkabel på 3 m
  • Undvik trasslet med ytterligare adaptrar eller kablar med en inbyggd kabel som ansluter en HDMI-videokälla direkt till en VGA monitor eller projektor
  • Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-dator till en VGA monitor eller projektor
Visa mer
  • Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
  • Aktiv digital HDMI till analog VGA-konvertering
  • Adapter och kabel i ett, med 1x HDMI-hankontakt och 1x VGA-hankontakt
  • Plug-and-play-installation
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Överblick

HD2VGAMM10 HDMI® till VGA adapterkabel på 3 m gör att du kan ansluta din HDMI-utrustade Chromebook™, bärbara dator eller PC till en VGA-monitor eller projektor utan att ytterligare adaptrar eller kablar krävs.

Konverteringskablarna besparar dig besväret med att kombinera en HDMI till VGA-adapter med en otymplig VGA-kabel genom en komplett lösning för anslutning av din digitala HDMI-dator till en VGA-monitor eller projektor.

Till skillnad från de flesta HDMI till VGA-adaptrar, vilka kräver ett eluttag för konvertering av videosignalen, behöver HD2VGAMM10 i de flesta installationer inte någon extern strömkälla. För att fungera med Mac-datorer där extra strömförsörjning krävs har HD2VGAMM10 en extra integrerad USB-strömkälla (USB-kabel ingår ej), vilket gör det så mycket enklare att ansluta en display till din dator eller arbetsstation om ytterligare ström skulle behövas.

Konvertering av digital HDMI till analog VGA var tidigare en svår och kostsam uppgift. Nu kan du undvika uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-videokälla till din befintliga VGA display med hjälp av HD2VGAMM10. Då adapterkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom vara säker på att du kan använda din befintliga VGA-display och ändå få HD-videokvalitet.

HD2VGAMM10 konverteringskabel ger en exakt anslutning på 3 m som gör att du slipper trasslet med för långa kablar och garanterar en snygg, professionell installation. För kortare installationer erbjuder vi en HDMI till VGA-kabel på 91 cm(HD2VGAMM3)och en HDMI till VGA-kabel på 1,8 m(HD2VGAMM6), vilket gör att du kan välja den kabellängd som krävs för din installation.

Observera: Digitalt krypterat innehåll från HDMI-videokällan kommer inte att visas.

HD2VGAMM10 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Minska trasslet i klassrummet eller vid din arbetsstation med en exakt kabel på 3 m för att ansluta din HDMI-dator till VGA displayen
  • Problemfri installation med en adapter i kabelstil som gör det möjligt att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA display utan att ytterligare videokablar krävs
  • Gör om en befintlig eller extra VGA-display till att fungera med din HDMI-dator

Användning

Anslut en HDMI-dator till din projektor i klassrummet eller styrelserummet

Använd i ditt styrelserum eller på din arbetsstation för installationer som kräver en kabel på 3 m

Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din HDMI-dator kompatibel med din VGA monitor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång HDMI
AV-utgång VGA
Chipset-ID Chrontel - 7101A
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Maximal digital upplösning PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximal kabellängd 3000 mm [118.1 in]
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 171.8 g [6.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 190 g [6.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM3
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik kabelhärvor och onödiga adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna korta adapterkabel på 91 cm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM6
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 1,8 m

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

Tillbehör