StarTech.com

Kabelhanteringslåda för konferensbord - på bordet - AV för konferensrum - anslutningslåda för konferensrum

Eliminera röran vid ditt arbetsbord eller podium, genom att organisera och lagra kablar i denna kabelhanteringsbox för konferensbord.

Produkt ID: BOX4CABLE

  • Dold bordsinstallation gömmer sladdhärvor i styrelserummet
  • Ger ett praktiskt och trasselfritt sätt att centralisera dina utrustningskablar i ett konferensbord eller en talarstol
  • Slimmad design med installation i bordet
  • Dold panel
169,99 € EUR exkl. moms
212,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kablar med ferriter kan påverka kabelrörligheten inuti kabelhålet. Om ferriter behövs rekommenderar vi kablar med ferriter placerade så nära kontakten som möjligt.
Miljö
Drifttemperatur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Förvaringstemperatur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Luftfuktighet 10 %~70 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel and Aluminum
Produktbredd 147 mm [5.8 in]
Produkthöjd 91 mm [3.6 in]
Produktlängd 147 mm [5.8 in]
Produktvikt 836 g [29.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - åtkomstlåda för kablar
2 - monteringsfästen med skruvar och vingmuttrar
4 - stora nylonbussningar med springa
7 - små nylonbussningar med springa
1 - Utskärningsmall
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport
BOX4HDECP
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms

Tillbehör