StarTech.com

USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med USB Type-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

Produkt ID: CMDPHD2HD

  • Slipp bekymret med att använda olika adaptrar i ett enda styrelserum eller klassrum
  • Var förberedd för alla dina presentationer och olika användarkrav
  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30Hz
144,99 € EUR exkl. moms
181,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna unika kabeladapter låter dig ansluta nästan vilken bärbar eller stationär dator som helst till en HDMI®- skärm eller -projektor. Den stöder USB-C™-, HDMI- och Mini DisplayPort™-utgången från din dator och videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.

Adaptern är kompatibel med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Enkel installation i styrelserummet

Denna kabeladapter är idealisk för ditt styrelserums HDMI-skärm eller -projektor. Du kan reducera trassel och slippa behovet av flera adaptrar på bordet i styrelserummet genom att använda en enda kabeladapter med stöd för flera olika signaler.

En adapter för flera användare

Kabeladaptern stöder flera olika insignaler så att du kan uppfylla många olika användarbehov. Medarbetare och gäster kan koppla in sina bärbara datorer med USB Type-C™, HDMI eller mDP och ge sina presentationer med hjälp av styrelserummets HDMI-skärm utan att behöva ta med sig egna adaptrar.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

USB-driven

Adaptern kan strömförses via den medföljande Micro-USB-kabeln genom att ansluta kabeln från adaptern till en USB-port på din bärbara dator eller HDMI-skärmen. Du kan ansluta din bärbara dator till endera ingång på kabeladaptern och dela presentationer.

CMDPHD2HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Användning

Anslut en dator med USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

Byt ut flera adaptrar mot en enda adapter som stöder tre videosignaler

Använd i skolsalar för att låta olika lärare och elever presentera information från olika bärbara datorer

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Ja
AV-ingång USB Type-C
Mini-DisplayPort
HDMI
AV-utgång HDMI
Prestanda
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hane
1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 222 g [7.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 478 g [16.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m USB-C, HDMI eller mDP till HDMI-konverterarkabel
1 - 2 m Micro USB-kabel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m
DPMDPHD2HD
HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms

Tillbehör