StarTech.com

VGA till HDMI-skalare - 1920x1200

Konverterar och sätter passande skala en VGA-signal för att fungera med en HDMI®-bildskärm

Produkt ID: VGA2HDPRO2

  • Anpassa din analoga VGA-källa så att den fungerar med en HDMI-skärm, med den inbyggda videoskalaren
  • Slipp uppgradera din VGA-utrustning genom att skala källan till en HDMI-skärm
  • Njut av problemfri användning med en intuitiv meny på skärmen och automatisk skärmidentifiering
Visa mer
  • Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
  • Stöder ingångarna 3,5 mm analog audio eller SPDIF digital audio
311,99 € EUR exkl. moms
389,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång 3,5 mm stereoaudio
Toslink
VGA
AV-utgång 3,5 mm stereoaudio
HDMI
Toslink
Prestanda
Audio-specifikationer Stereoaudio i 2 kanaler (3,5 mm)
7.1-kanalers surroundljud (SPDIF)
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, optisk) Hona Input
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 600 ma
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 13
Utspänning 5 DC
Utström 2.6 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 10.2 cm [4 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 14.7 cm [5.8 in]
Produktvikt 326 g [11.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.9 kg [2 lb]
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 28.3 cm [11.1 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA till HDMI-konverterare/-scaler
1 - 1,2 m VGA-kabel
1 - 3,5 mm till RCA-kabel, 1,8 m
1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200

Connect your VGA or Component video source to an HDMI® display

153,99 € exkl. moms
192,49 € inkl. moms
VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p
VGA2HDU
VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p

Konvertera en VGA-signal från en bärbar eller stationär dator till HDMI (USB-driven)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport
BOX4HDECP
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232

Share and switch four distinct HDMI® audio/video signals between four displays

791,99 € exkl. moms
989,99 € inkl. moms

Tillbehör