StarTech.com

3 m DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200

Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en VGA-monitor eller projektor på upp till 3 meters avstånd

Produkt ID: DVI2VGAMM10

  • Minska trasslet och anslut din display på längre avstånd med en lång adapterkabel på 3 m
  • Undvik trasslet med ytterligare adaptrar eller kablar med en inbyggd kabel som ansluter en digital DVI videokälla direkt till en VGA monitor eller projektor
  • Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din DVI dator till en VGA-monitor eller projektor
Visa mer
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200
  • Aktiv digital DVI (DVI-D) till VGA-konvertering
  • Adapter och kabel i ett, med 1x DVI-hankontakt och 1x VGA-hankontakt
  • Plug-and-play-installation
49,99 € EUR exkl. moms
62,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång DVI-D
AV-utgång VGA
Chipset-ID Chrontel - 7101A
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Maximal digital upplösning PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximal kabellängd 3000 mm [118.1 in]
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3048 mm [120 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 915 mm [36 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10ft (3m) DVI-D to VGA Converter Cable
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

91 cm DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200
DVI2VGAMM3
91 cm DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200

Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en närplacerad VGA-monitor eller projektor utan kabelhärvor

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
1,8 m DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200
DVI2VGAMM6
1,8 m DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200

Anslut din digitala DVI-utrustade dator direkt till en VGA-monitor eller projektor på upp till 1,8 meters avstånd

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms

Tillbehör