Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4K HDMI-video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz
Dela en HDMI audio/video-källa på två separata HDMI-skärmar samtidigt, med stöd för upplösningar på upp till 4K
Produkt ID: ST122HD4K
- Stöder Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K @ 30 Hz
- Stöd för 7,1 surroundljud
- 2x HDMI-uttag
- Hölje i solitt aluminium
- Liten storlek
- EDID-emulering
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
ST122HD4K 4K HDMI-splittern med 2 portar låter dig dela två HDMI-skärmar eller -projektorer med en HDMI-kapabel audio/video-enhet, som till exempel en dator, Blu-Ray-spelare eller digitalbox.
HDMI-splittern har stöd för Ultra HD (4K) och garanterar enastående bildkvalitet, fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p vid 30 Hz. 4K-splittern är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-revisioner med stöd för enheter med videoupplösning i 1080p/720p. Även om du inte behöver 4K-video idag garanterar ST122HD4K att du är redo att ta dig an morgondagens skärmteknik.
Spara tid när du installerar splittern med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan videokälla och skärmar. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm plug-and-play-installation.
HDMI-splitterns hölje är tillverkat i solitt aluminium och är tillräckligt tungt för att inte enheten ska glida runt när du flyttar på HDMI-kablarna. Dessutom ger den lilla storleken sömlös integration i alla sammanhang med digitala skyltar.
ST122HD4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Njut av 4K-video (Ultra HD) med kompakt HDMI 4K-splitter som hanterar de senaste enheterna och skärmarna
- Höljet i solitt aluminium garanterar att splittern stannar kvar där du placerar den, till skillnad från splitters i plast som flyttas av HDMI-kablarna
- Garantera idealisk video med EDID-emulering
Användning
Visa en 4K HDMI-signal på två olika HDMI-skärmar
Använd för att visa upp 4K-skärmar genom att sända samma videokälla på flera skärmar
Visa företagsinformation eller reklam på flera skärmar i köpcentrum
Använd för att visa börsinformation eller kampanjinformation i finansinstitut
Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom sjukvården
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933222 | |
UPC Code | 065030858489 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Audio | Ja | |
Industristandarder | HDMI 1.4 | |
Portar | 2 | |
Utsignal | HDMI | |
Prestanda | ||
Audio-specifikationer | 7.1 surroundljud | |
Maximal digital upplösning | 4K @ 30 Hz | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Stödda upplösningar | 3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - HDMI (19-stifts) Hona | |
Connector B | 2 - HDMI (19-stifts) Hona | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 2 - Aktiv port-LED | |
1 - Ström-LED | ||
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 0.35 A | |
Kontakttyp | H | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 10 | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 2 A | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Produktbredd | 60 mm [2.4 in] | |
Produkthöjd | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 100 mm [3.9 in] | |
Produktvikt | 176 g [6.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 473 g [16.7 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - HDMI-splitter med 2 portar | |
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
4K HDMI video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter – Strömförses via USB eller strömadapter – 4K 30 Hz
Splitta en HDMI audio/video-källa till två separata HDMI-skärmar med stöd för HDMI 4K och ström genom en närliggande USB-port.
4K HDMI-video-splitter med 4 portar – 1x4 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz
Dela en HDMI audio/video-källa på två separata HDMI-skärmar samtidigt, med stöd för upplösningar på upp till 4K
Tillbehör
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M
Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
ST12xHD4K_rev_1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- ST122HD4K_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
HDCP
When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.
Target connection | Conversion |
VGA | HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA. |
DVI |
HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort | HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device has an HDMI input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.
Source Connection |
Conversion |
VGA |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
DVI |
DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/. DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort |
DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active. |
DisplayPort Passive and Active Conversions
The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video splitter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video splitter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI splitter, you should use an HDMI source when you test the components.
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video splitter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video splitter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video splitter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video splitter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, splitter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.