StarTech.com

HDMI-splitter med 4 portar - 4K 60 Hz

Videosplitter med 1 in 4 ut | HDMI 2.0 | HDR | 2 års garanti

Produkt ID: ST124HD202

  • Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz och HDR
  • Är bakåtkompatibel med i stort sett alla HDMI-enheter tack vare bred enhetskompatibilitet med stöd för HDCP 2.2.
  • Problemfri installation med stöd för EDID-emulering och plug-and-play-funktion
Visa mer
  • Chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbit/s
  • Stöd för 7.1 surroundljud inklusive Dolby® True HD och DTS HD Master Audio
129,99 € EUR exkl. moms
162,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Industristandarder HDMI 2.0
Portar 2
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal dataöverföringshastighet 18Gbps
Maximal digital upplösning 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Stöd för widescreen Ja
Video Revision HDMI 2.0
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B 4 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
1 - LED-lampa för ingång
4 - LED-lampor för utgång
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.2
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 6.5 cm [2.6 in]
Produktlängd 16.5 cm [6.5 in]
Produktvikt 506 g [17.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-delare
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-splitter med 2 portar - 60Hz
ST122HD202
HDMI-splitter med 2 portar - 60Hz

Videosplitter med 1 in 2 ut | HDMI 2.0 | HDR | 2 års garanti

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Tillbehör