StarTech.com

4K HDMI-video-splitter med 4 portar – 1x4 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz

Dela en HDMI audio/video-källa på två separata HDMI-skärmar samtidigt, med stöd för upplösningar på upp till 4K

Produkt ID: ST124HD4K

  • Stöder Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K @ 30 Hz
  • Stöd för 7,1 surroundljud
  • 4x HDMI-uttag
  • Hölje i solitt aluminium
Visa mer
  • Liten storlek
  • EDID-emulering
107,99 € EUR exkl. moms
134,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Industristandarder HDMI 1.4
Portar 4
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 4 - HDMI (19-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Aktiv port-LED
1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.35 A
Kontakttyp H
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % till 90 %
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 85 mm [3.3 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 14 cm [5.5 in]
Produktvikt 280 g [9.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 530 g [18.7 oz]
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI a/v-splitter med 4 portar
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

4K HDMI-video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz
ST122HD4K
4K HDMI-video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz

Dela en HDMI audio/video-källa på två separata HDMI-skärmar samtidigt, med stöd för upplösningar på upp till 4K

78,99 € exkl. moms
98,74 € inkl. moms
4K HDMI video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter – Strömförses via USB eller strömadapter – 4K 30 Hz
ST122HD4KU
4K HDMI video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter – Strömförses via USB eller strömadapter – 4K 30 Hz

Splitta en HDMI audio/video-källa till två separata HDMI-skärmar med stöd för HDMI 4K och ström genom en närliggande USB-port.

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms

Tillbehör