StarTech.com

Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

Produkt ID: VS221HD4KA

  • Imponerande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K
  • 4K2K-switch med 2 portar drar två HDMI-källor till en HDMI-skärm
  • Enkel användning med automatisk, prioriterad eller manuell växling mellan HDMI-källor
Visa mer
  • Stöd för EDID-kopiering garanterar korrekt skärmvisning
  • Mångsidig audiokonfiguration med stöd för 5.1- eller 7.1-surroundljud
  • IR-fjärrkontroll medföljer
  • Seriellt RS-232-kontrollgränssnitt
  • Bakåtkompatibel med HD i 1080p
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Chipset-ID Microchip - PIC24
Industristandarder HDMI 1.4
HDCP 1.4
Portar 2
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-11 Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Aktiv port-LED
1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0 % ~ 80 %
Utseende
Produktbredd 61.5 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 290 g [10.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 835 g [29.5 oz]
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-switch med 2 portar
1 - Fjärrkontroll
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - RJ11-kabel
1 - Seriell RJ11 till DB-9-adapter
1 - Monteringssats
1 - Snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling
VS421HD4KA
Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms
2x2 HDMI-matrisswitch - 4K med snabbväxling och automatisk avkänning
VS222HD4K
2x2 HDMI-matrisswitch - 4K med snabbväxling och automatisk avkänning

Växla automatiskt mellan två 4K-videokällor på två skärmar med snabbväxlingsteknik

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS421HD4K
4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms
2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS221HD4K
2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

243,99 € exkl. moms
304,99 € inkl. moms
HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer
VS421HDPIP
HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer

Dela en HDMI-skärm mellan fyra olika HDMI audio/video-källor med valfri Picture-and-Picture

1 639,99 € exkl. moms
2 049,99 € inkl. moms
4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg
VS424HDPIP
4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Dela och växla fyra olika HDMI audio/video-källor mellan fyra HDMI-skärmar med valfri Picture-and-Picture

1 813,99 € exkl. moms
2 267,49 € inkl. moms
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms
HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS221HDQ
HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

1 987,99 € exkl. moms
2 484,99 € inkl. moms
2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy
ST122VGA
2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy

Share a VGA monitor/projector between 2 VGA sources, with automatic/priority switching and EDID Emulation

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms

Tillbehör