Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAutomatisk höghastighets-HDMI-switch med 2 portar
Dela en enda HDMI®-skärm mellan två källor – automatisk igenkänning av prioriterad signal eller om signalen tappas
Produkt ID: VS122HDMIU
- Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning
- Välj mellan automatisk eller manuell växling
- Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p
- Kablar på upp till 10 m kan användas vid både in-portarna och ut-portarna
- Kompatibelt med höghastighets-HDMI®
- HDCP-kompatibel
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
VS122HDMIU automatisk HDMI®-switch med hög hastighet gör att du kan dela en skärm mellan två hemelektronikenheter eller datorer och prioritera dina HDMI-signaler. HDMI-switchen har en primär och en sekundär HDMI-insignalsport och använder automatiskt signalen från den primära insignalsporten som standard. Om signalen som är ansluten till den primära insignalsporten bryts, byter enheten automatiskt till att visa signalen från den sekundära HDMI-insignalsporten.
Den automatiska höghastighets-HDMI-switchen är utformad för maximal kontroll och mångsidighet och har även manuell styrning av anslutna signaler med lättanvända frontknappar som gör att du kan växla mellan videokällorna.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Växla automatiskt mellan höghastighets HDMI®-enheter med VS122HDMIU:s automatiska avkänningsteknik
- Dela en skärm mellan två hemelektronikenheter eller datorer och spara in kostnaden för att köpa ytterligare skärmar
Användning
Idealisk för växling mellan hemelektronik som Blu-ray-spelare, satellitmottagare, spelkonsoler och andra enheter
Växla mellan datorer med HDMI®-utsignaler
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931248 | |
UPC Code | 065030840774 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Audio | Ja | |
Industristandarder | Höghastighets HDMI®, HDCP | |
Portar | 2 | |
Utsignal | HDMI | |
Prestanda | ||
Maximalt avstånd | 10 m / 33 ft | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 2 - HDMI (19-stifts) Hona | |
Connector B | 1 - HDMI (19-stifts) Hona | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är igång | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 3 - Två gröna för skärmstatus och en röd för ström | |
Ström | ||
Strömförbrukning | 2.7 | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) | |
Luftfuktighet | 10 % till 85 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 59 mm [2.3 in] | |
Produkthöjd | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 63 mm [2.5 in] | |
Produktvikt | 35 g [1.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Automatisk HDMI 1.3-switch med 2 portar | |
1 - hdmi-kabel | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
Växla mellan 4 HDMI®-källor på en skärm eller projektor
Tillbehör
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M
Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
VS122HDMIU.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- VS122HDMIU_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
HDCP
When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.
Target connection | Conversion |
VGA | HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA. |
DVI |
HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort | HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device has an HDMI input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.
Source Connection |
Conversion |
VGA |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
DVI |
DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/. DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort |
DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active. |
DisplayPort Passive and Active Conversions
The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video splitter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video switch
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI switch, you should use an HDMI source when you test the components.
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video switch.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, switch, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.