StarTech.com
Kommer snart

HDMI-video-switch med fyra portar - 3x HDMI och 1x DisplayPort - 4K 60 Hz

HDMI-switch-box med flera portar | Automatisk växlare | IR-fjärrkontroll

Produkt ID: VS421HDDP

  • Upplev enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K 60 Hz
  • Problemfri användning med automatisk växling med 4 portar och en medföljande IR-fjärrkontroll
  • Unik ingångskombination med både HDMI- och DisplayPort-portar
Visa mer
  • En kompakt formfaktor säkerställer att denna HDMI-video-switch kan placeras praktiskt taget överallt
  • Bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar
143,99 € EUR exkl. moms
179,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
DisplayPort
AV-utgång HDMI
Industristandarder HDMI 2.0
HDCP 2.2
Portar 4
Prestanda
Allmänna specifikationer Även lägre upplösningar stöds
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 3 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - LED-lampor för ingång
1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.3 A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 1000 mA
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10 % till 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Metal
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 300 g [10.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 400 g [14.1 oz]
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-switch med 4 portar
1 - Fjärrkontroll
1 - IR-mottagare
2 - Monteringsfästen
2 - monteringsskruvar
4 - Gummifötter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-switch med 2 portar - 4K 60 Hz
VS221HD20
HDMI-switch med 2 portar - 4K 60 Hz

Växla mellan två HDMI-videokällor på en enda skärm med stöd för Ultra HD-upplösningar

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
Automatisk HDMI-switch med 4 portar - 4K 60 Hz
VS421HD20
Automatisk HDMI-switch med 4 portar - 4K 60 Hz

Växla mellan fyra HDMI-videokällor på en enda skärm med stöd för Ultra HD-upplösningar

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K
HDVGADP2HD
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling

464,99 € exkl. moms
581,24 € inkl. moms
Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling
VS221HD4KA
Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling
VS421HD4KA
Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms
2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS221HD4K
2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS421HD4K
4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms

Tillbehör