StarTech.com

4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Dela och växla fyra olika HDMI audio/video-källor mellan fyra HDMI-skärmar med valfri Picture-and-Picture

Produkt ID: VS424HDPIP

  • Öka din kommunikation genom att länka fyra HDMI audio/video-källor med fyra HDMI-skärmar
  • Få hela bilden genom att visa flera källor på samma skärm eller blanda olika källor över flera skärmar
  • Spara pengar och skärmar genom att kombinera flera källor per individuell skärm med stöd för Picture-and-Picture i helmatrisläge
Visa mer
  • Monteringsutrustning medföljer
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
  • Full matriskonfiguration med stöd för fyra olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge (1x1) / dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1) / TV-väggläge (4x1).
  • Fjärrkontroll via RS232 (seriell), Telnet (TCIP/IP-nätverk) eller IR (fjärrkontroll medföljer)
  • Välj vilken audiokälla som sänds med dina kombinerade videokällor
1 813,99 € EUR exkl. moms
2 267,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Kablage HDMI
Portar 4
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Kontakt(er)
Connector A 4 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 4 - HDMI (19-stifts) Hona
Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - RJ-45 Hona
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
1 - LED för meny (OSD)
2 - LED för menynavigering (+ / -)
4 - LED för val av utgång (A / B / C / D)
4 - LED för val av ingång (1 / 2 / 3 / 4)
1 - LED för val av läge (matris / dubbel / vägg)
1 - LED för spara
1 - LED för lås
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20 %–90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 25 cm [9.8 in]
Produkthöjd 4.9 cm [1.9 in]
Produktlängd 43.6 cm [17.2 in]
Produktvikt 2.8 kg [6.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.3 kg [9.6 lb]
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 57.5 cm [22.6 in]
Package Width 41.2 cm [16.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4x4 HDMI-matrisswitch
1 - Fjärrkontroll
2 - Monteringsfästen
1 - Installationsskiva med mjukvara
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer
VS421HDPIP
HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer

Dela en HDMI-skärm mellan fyra olika HDMI audio/video-källor med valfri Picture-and-Picture

1 639,99 € exkl. moms
2 049,99 € inkl. moms
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232

Share and switch four distinct HDMI® audio/video signals between four displays

791,99 € exkl. moms
989,99 € inkl. moms
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
VS410HDMIE
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll

Växla mellan 4 HDMI®-källor på en skärm eller projektor

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

1 987,99 € exkl. moms
2 484,99 € inkl. moms

Tillbehör