StarTech.com

HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer

Dela en HDMI-skärm mellan fyra olika HDMI audio/video-källor med valfri Picture-and-Picture

Produkt ID: VS421HDPIP

  • Spara kostnader och skärmyta genom att kombinera flera ingångar på en enda HDMI-skärm
  • Anpassa visningen med flera visningslägen för kombinering av video
  • Monteringsutrustning medföljer
Visa mer
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
  • Fjärrkontroll via Telnet (TCIP/IP-nätverk) eller IR (fjärrkontroll medföljer)
  • Välj vilken audiokälla som sänds med dina kombinerade videokällor
1 639,99 € EUR exkl. moms
2 049,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Kablage HDMI
Portar 4
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Kontakt(er)
Connector A 4 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - RJ-45 Hona
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 250 mm [9.8 in]
Produkthöjd 44 mm [1.7 in]
Produktlängd 435 mm [17.1 in]
Produktvikt 2825 g [99.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.3 kg [9.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-switch med 4 portar
1 - Fjärrkontroll
2 - Monteringsfästen
1 - universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg
VS424HDPIP
4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Dela och växla fyra olika HDMI audio/video-källor mellan fyra HDMI-skärmar med valfri Picture-and-Picture

1 813,99 € exkl. moms
2 267,49 € inkl. moms
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232

Share and switch four distinct HDMI® audio/video signals between four displays

791,99 € exkl. moms
989,99 € inkl. moms
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
VS410HDMIE
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll

Växla mellan 4 HDMI®-källor på en skärm eller projektor

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

1 987,99 € exkl. moms
2 484,99 € inkl. moms

Tillbehör