StarTech.com

USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en DVI-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

Produkt ID: USB32DVIPRO

  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps) och bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Snabb, enkel installation
  • Adapter för anslutning mellan DVI och VGA medföljer
Visa mer
  • Stöder upplösningar på upp till 2048x1152
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
  • Drivrutinerna stöder skärmrotation
  • Stöder Windows® Aero
  • Stöder användning av flera USB32DVIPRO-adaptrar på ett enda system (upp till 5)
124,99 € EUR exkl. moms
156,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

USB32DVIPRO-adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och DVI gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en DVI-utgång med stöd för högupplöst 2048x1152 video - en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptern utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och har ett externt grafikkort som ger jämnt och högupplöst innehåll till din DVI- eller VGA-kapabla skärm (DVI-till-VGA-adapter medföljer). Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre

Fördelarna med StarTech.com

  • Konvertering från SuperSpeed USB 3.0 till DVI ger extra bandbredd för jämnt och högupplöst videoinnehåll
  • Den externa USB-drivna enheten är det enklaste sättet att lägga till extra grafik till systemet utan att öppna chassit eller göra garantin ogiltig

Användning

Lägg till en sekundär DVI- eller VGA-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort

Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer

Använd adaptern för att ansluta datorn till din DVI- eller VGA-utrustade TV och visa familjefoton och filmer

Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan

Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID DisplayLink - DL-3100
Minne 512MB DDR2 SDRAM
USB-passthrough Nej
Utsignal DVI-I (DVI digital/analog)
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.
Maximal analog upplösning 2048x1152
Maximal digital upplösning 2048x1152
Medeltid mellan fel (MTBF) 90.577 timmar
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32DVIPRO-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav Kontorsanvändning:
CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Not intended for gaming
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 194°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.5 mm [6 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 43.5 mm [1.7 in]
Produkthöjd 15.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 300 g [10.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och DVI
1 - DVI till VGA-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Installationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en DVI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You may have heard of USB video adapters, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup.

USB video adapters are devices that take one USB port and go to one or many video connections, such as VGA, DVI, HDMI or DisplayPort.  This is useful if you would like to add an additional display to your computer setup, but are out of video connections on your computer. 

USB video adapters allow you to mirror or duplicate your display, so the same windows are shown on all of your displays, or extend your desktop, so that you can have different windows on each display.

So what do you need to know before you purchase a USB video adapter?

  • USB video adapters require the computer to have a free USB port.
  • Check which video connections your display has, and select the appropriate USB video adapter.
  • Ensure that the USB video adapter is compatible with your operating system.
  • USB video adapters require your video card to be able to handle an additional display.  This is because USB video adapters work with your onboard or dedicated video card to drive additional displays.  For this reason you are advised to confirm this with your video card manufacturer. 
  • Consider what you will be doing on the additional display.  If you are looking to perform less graphically intensive activities like using Microsoft Office, email, or basic web surfing, you can use any USB video adapter.  If you are looking to perform more graphically intensive activities like high end photo or video editing, you want a USB video adapter with dedicated memory. 

There are a few other important things to note:

  • When using multiple USB video adapters on the same computer, they need to use the same chipset family.  For example, MCT/Trigger, DisplayLink or Fresco.  Note: How many adapters you can use depends on the SKU.
  • You may not be able to use a USB video adapter with an All-In-One computer.  These computers are almost always hardwired to only accept a single display.
  • You may not be able to use a USB video adapter with a touchscreen computer or display.  A mixture of touchscreen and non-touchscreen devices can conflict with the video card. 
  • You should not use a USB video adapter to play video games.  They are not designed for use with video games, and their performance with them is poor at best.

Installation

Hur man

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Windows 10 / 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen.
  4. Visa den nedrullningsbara menyn jämte "Flera bildskärmar" och välj Spegla dessa bildskärmar.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.


Windows 7 / Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen.
  4. Visa den nedrullningsbara menyn jämte "Flera bildskärmar" och välj Spegla dessa bildskärmar.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.


Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar .
  4. Klicka ur boxen jämte Utöka mitt Windows-skrivbord till denna skärm.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Problemsökning

När du felsöker problem med en USB-videoadapter finns det några snabba test som du kan utföra för att utesluta potentiella problem. Du kan testa att se till att följande komponenter fungerar som de ska och inte är orsaken till problemet:

  • Videokablar

  • Videokälla

  • Videomål

  • USB-videoadapter

För att testa dina komponenter, försök följande:

  • Använd videokablarna, videokällan, videomålet och USB-videoadaptern i en annan konfiguration för att ta reda på om problemet ligger hos komponenterna eller i konfigurationen.

  • Använd en annan videokabel, videokälla, videomål och USB-videoadapter i din konfiguration för att se om problemet kvarstår. Idealiskt borde du testa en komponent som du vet fungerar i en annan konfiguration.

När du testar dina kablar rekommenderas följande:

  • Testa varje kabel individuellt.

  • Använd korta kablar när du testar.

När du testar videokablarna, videokällan, videomålet och USB-videoadaptern rekommenderas följande:

  • Kontrollera Enhetshanteraren under Skärmadaptrar, USB-styrenheter eller USB-skärmadaptrar. För att göra detta trycker du på Windows-knappen + R, skriv devmgmt.msc och tryck på retur-knappen för att öppna Enhetshanteraren.

  • Om du inte ser USB-videoadaptern i Enhetshanteraren se denna FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device

  • Om enheten är listad med ett fel, starta om drivrutinerna med hjälp av instruktionerna på webbplatsen.

  • Kontrollera om videokortets drivrutiner är uppdaterade. Du kan ta reda på vad du har för videokort i Enhetshanteraren under Skärmadaptrar. Det rekommenderas att du går direkt till videokortets tillverkares webbplats för att leta efter de senaste drivrutinerna.

  • Kontrollera om Windows hittar skärmen.

För att ta reda på om Windows hittar skärmen med hjälp av en dator med Windows XP, gör följande:

  • Högerklicka på skrivbordet och klicka på Egenskaper.
  • Klicka på fliken Inställningar.
  • Om du ser Dra bildskärmsikonerna så att de matchar dina skärmars fysiska placering, betyder det att Windows hittar fler än en skärm. Du kan klicka på den nedrullningsbara menyn under Bildskärm för att se vilka skärmar som hittas. Detta alternativ är inte tillgängligt om Windows endast hittar en skärm.

För att ta reda på om Windows hittar skärmen med hjälp av en dator med Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8, gör följande:

  • Högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning.
  • Du kan klicka på den nedrullningsbara menyn under Bildskärm för att se vilka skärmar som hittas.

Om maskinvaruacceleration är aktiverat på ett program kan det orsaka sämre resurshantering och begränsa prestandan på din videoenhet. Om detta problem uppstår bör du avaktivera maskinvaruacceleration på de program som påverkas. 

För att avaktivera maskinvaruacceleration på vanliga program och operativsystem, utför en av följande serier med steg beroende på vilka program eller vilket operativsystem du använder.

Internet Explorer 9 och senare

Obs.: Tidigare versioner av Internet Explorer använder inte maskinvaruacceleration.

  1. Klicka på Start-knappen.
  2. Öppna Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Nätverk och Internet.
  4. Klicka på Internetalternativ.
  5. Klicka på fliken Avancerat.
  6. Bläddra fram till skärmen Accelererad grafik.
  7. Välj Använd programvarurendering istället för GPU-rendering.
  8. Klicka på Verkställ.
  9. Starta om datorn.

Mozilla Firefox

  1. Öppna Firefox.
  2. Tryck på Alt-tangenten.
  3. Klicka på Verktyg och Inställningar.
  4. Klicka på Avancerat.
  5. Klicka på fliken Allmänt.
  6. Under Webbläsning, klicka ur Använd om möjligt hårdvaruacceleration.
  7. Klicka på OK.
  8. Starta om webbläsaren.

Google Chrome

  1. Öppna Google Chrome.
  2. Klicka på Inställningar-knappen (den har tre horisontella linjer).
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Visa avancerade inställningar.
  5. Skrolla ner till skärmens slut och klicka ur Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt.
  6. Starta om webbläsaren.

Microsoft Office 2013 / 2010

  1. Öppna ett program i Microsoft Office (t.ex. Microsoft Word).
  2. Klicka på fliken Fil.
  3. I menyn på skärmens vänstra sida, klicka på Alternativ.
  4. Klicka på Avancerat.
  5. Under Visa, välj Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik.
  6. Stäng och starta om alla Microsoft Office-program som var öppna.

Windows 10 / 8

  1. Tryck ner Windows-tangenten +X.
  2. Klicka på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Anpassning.
  4. Välj ett tema med hög kontrast.

Windows 7 / Vista

  1. Klicka på Start-knappen.
  2. Klicka på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Anpassning.
  4. Välj ett icke-Aero-tema. Helst borde du välja ett bastema med hög kontrast.

Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen.
  2. Öppna Kontrollpanelen.
  3. Välj Bildskärm.
  4. Klicka på fliken Inställningar.
  5. Klicka på Avancerat.
  6. Klicka på fliken Felsökning.
  7. Flytta Maskinvaruaccelerationens skjutreglage till Ingen.
  8. Starta om datorn.

Om skärmen som är ansluten genom USB-skärmadaptern inte vaknar när datorn har varit i viloläge en längre tid är det antagligen för att Windows automatiskt har stängt av USB-rotnaven för att spara ström. 

Stegen nedan visar hur man konfigurerar USB-rotnaven så att den inte stängs av under viloläge.
 

Windows 8/10

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Energialternativ.
  3. Klicka på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.
  4. Klicka på Ändra avancerade inställningar.
  5. Klicka på plus-tecknet (+) jämte "USB-inställningar" och "Inställning för valbar frånkoppling" för att ta fram fler alternativ och ändra inställningen till Inaktiverad.
  6. Klicka på OK för att godkänna inställningen.

Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.

Windows 7/Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Energialternativ.
  3. Klicka på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.
  4. Klicka på Ändra avancerade inställningar.
  5. Klicka på plus-tecknet (+) jämte "USB-inställningar" och "Inställning för valbar frånkoppling" för att ta fram fler alternativ och ändra inställningen till Inaktiverad.
  6. Klicka på OK för att godkänna inställningen.

Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.

Windows XP

  1. På skrivbordet, högerklicka på ikonen Den här datorn och välj Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Enhetshanteraren .
  3. Utöka USB-styrenheter genom att klicka på pilen till vänster om den.
  4. Högerklicka på den första USB-rotnavsenheten och välj Egenskaper.
  5. Klicka på fliken Energisparfunktioner .
  6. Klicka ur boxen jämte Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström.
  7. Klicka på OK för att godkänna inställningen.
  8. Upprepa stegen 4-7 om det finns fler enheter i avsnittet USB-styrenheter med "rotnav" i namnet.

Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.

Trots att syftet med våra USB-videoadaptrar är att lägga till extra videoutgångar till din bärbara eller stationära dator så behöver dessa adaptrar ändå lite resurser från ditt interna videokort. För ett fåtal videokort kan en USB-videoadapter överskrida gränsen för tillgängliga resurser och därför kan en av de anslutna skärmarna stängas av.

Som en möjlig lösning för detta problem rekommenderar vi en kraftfullare USB-videoadapter som har mer inbyggd RAM, som till exempel vår USB32VGAPRO (512 MB), USB32DVIPRO (512 MB), USB32DPPRO (512 MB) eller USB32HDDVII (1 GB).

Pekskärmar

En blandning av pekskärmar och icke-pekskärmar kan orsaka en konflikt med ditt interna videokort. På grund av denna begränsning kan pekskärmens funktioner inaktiveras när USB-videoadaptern ansluts, eller så fungerar USB-videoadaptern inte alls. Kontakta systemets tillverkare för att ta reda på om din specifika modell har stöd för en sekundär skärm eller inte.

 

Allt-i-ett-datorer

 

Många allt-i-ett-datorsystem begränsar antalet tillåtna skärmar till en. Denna begränsning ligger ofta i hur allt-i-ett-datorer tillverkas så att lägga till en extern skärm kanske inte går oavsett vilken USB-videoadapter som används. Kontakta systemets tillverkare för att ta reda på om din specifika modell har stöd för en sekundär skärm eller inte.

När du använder fjärrskrivbords-program för att nå en dator med en USB-videoadapter bör du tänka på följande:

  1. Inte alla fjärrskrivbords-program stöder flera skärmar.
  2. Inte alla fjärrskrivbords-program stöder skärmar som använder USB-videoadaptrar.
  3. Om den primära skärmen är en skärm som använder en USB-videoadapter kan du få problem.  Om du får problem, försök fortsätta logga in eftersom skärmen kan komma tillbaka när du är inloggad.

För att du ska kunna föra muspekaren mellan dina skärmar måste skärmarna i Windows vara arrangerade så att de matchar dess fysiska placering på skrivbordet. Gör följande baserat på ditt operativsystem:

Windows 10 och Windows 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows 7 och Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

För att spegla bilden från din primära skärm istället för att utöka skrivbordet, se följande FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

Om Visa pekarspår eller Förbättra pekarens precision är aktiverat i dina musinställningar kan det orsaka visningsproblem för muspekaren på den skärm som är ansluten till USB-videoadaptern.

För att lösa detta problem kan du avaktivera Visa pekarspår och Förbättra pekarens precision genom att följa stegen nedan:

Windows 8

  1. Håll ner Windows-knappen och tryck på X på tangentbordet.
  2. Klicka på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Maskinvara och ljud.
  4. Klicka på Mus under Enheter och skrivare.
  5. Klicka på fliken Pekaralternativ.
  6. Klicka ur boxen jämte Visa pekarspår.
  7. Klicka ur boxen jämte Förbättra pekarens precision.
  8. Klicka på Verkställ.


Windows 7/Vista

  1. Klicka på Start.
  2. Klicka på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Maskinvara och ljud.
  4. Klicka på Mus under Enheter och skrivare.
  5. Klicka på fliken Pekaralternativ.
  6. Klicka ur boxen jämte Visa pekarspår.
  7. Klicka ur boxen jämte Förbättra pekarens precision.
  8. Klicka på Verkställ.


Windows XP

  1. Klicka på Start.
  2. Klicka på Kontrollpanelen(Obs.: Om kontrollpanelen är inställd på kategoriläge, välj Växla till klassiskt läge)
  3. Klicka på Mus.
  4. Klicka på fliken Pekaralternativ.
  5. Under synlighet, klicka ur boxen jämte Visa pekarspår.


Om det inte löste problemet, se: Hur kan jag förbättra prestandan på min USB-skärmadapter i Windows?