StarTech.com

USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en DVI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

Produkt ID: USB32DVIEH

  • TAA Compliant
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 1 port
Visa mer
  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Snabb, enkel installation
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
  • Drivrutinerna stöder skärmrotation
  • Stöder användning av flera USB32DVIEH-adaptrar på ett enda system (upp till 5)
  • Adapter för anslutning mellan DVI och VGA medföljer
90,99 € EUR exkl. moms
113,74 € EUR inkl. moms

Överblick

USB32DVIEH adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och DVI gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en DVI-utgång med stöd för högupplöst video på 1920x1200. Adaptern har inbyggd USB 3.0-genomströmning som ger en anslutningsport istället för USB-porten som används för att ansluta DVI-adaptern - en idealisk lösning för användare av Ultrabook™ eller bärbara datorer som har ett begränsat antal lediga USB-portar.

USB-DVI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0). Den medföljande DVI-till-VGA-adaptern låter dig även använda enheten med en VGA-skärm.

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din DVI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4GB eller högre

Fördelarna med StarTech.com

  • Ha en USB 3.0-port tillgänglig på din Ultrabook eller bärbara dator med den inbyggda USB 3.0-hubben
  • Njut av jämn och högupplöst video med den höga bandbredden på USB 3.0-anslutningen

Användning

USB-hubben med 1 port låter dig använda en annan USB-enhet utan att förlora USB-anslutningen till din Ultrabook eller bärbara dator

Lägg till en sekundär DVI-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort

Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer

Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan

Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

Använd adaptern för att ansluta datorn till din DVI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer

Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång DVI
VGA
Chipset-ID MCT - T6-688SL
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Ja
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximal analog upplösning 1920x1200
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32DVIEH-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4GB eller högre
Not intended for gaming
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 160 mm [6.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 49 mm [1.9 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 76 g [2.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 182 g [6.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till DVI-adapter
1 - DVI till VGA-adapter
1 - Programskiva
1 - Bruksanvisning

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en DVI-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

124,99 € exkl. moms
156,24 € inkl. moms
USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

Tillbehör