Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Produkt ID: USB32HDE

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

Funktioner
  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

  • Snabb, enkel installation

Flera funktioner . . .
  • Adapter för anslutning mellan HDMI® och DVI-D medföljer

  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

  • Drivrutinerna stöder skärmrotation

  • Stöder Windows® Aero

  • Stöder tvåkanalers stereoaudio

  • Stöder användning av flera USB32HDE-adaptrar på ett enda system (upp till 5)

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
tillgänglig i
103,99 € EUR exkl. moms
129,99 € inkl. moms

ID: USB32HDE

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB32HDE-adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI® gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för högupplöst video 1920x1080 (1080p) - en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptern utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och har ett externt grafikkort som ger jämnt innehåll i HD till din HDMI- eller DVI-kapabla skärm (HDMI-till-DVI-adapter medföljer). Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Fördelarna med StarTech.com
  • Konverteringen från SuperSpeed USB 3.0 till HDMI ger förbättrad bandbredd jämfört med en USB 2.0-anslutning för jämnare video i HD
  • Den externa USB-drivna enheten är det enklaste sättet att lägga till extra grafik till systemet utan att öppna chassit eller göra garantin ogiltig
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en sekundär HDMI- eller DVI-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
  • Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
  • Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDTV med HDMI och visa familjefoton och filmer
  • Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
  • Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
  • Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
  • En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID MCT - T5-302A
Industristandarder Standard HDMI®, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Nej
Utsignal HDMI
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (48 kHz)
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32HDE-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav Kontorsanvändning:
CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 160 mm [6.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 43.5 mm [1.7 in]
Produkthöjd 15.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 60 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till HDMI®-adapter
1 - HDMI till DVI-D-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Installationsguide
Certifikat
USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32VGAE

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en VGA-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

HDMI®-kablar & HDMI-adaptrar (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

DVI-kablar (3)

1,8 m DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M
DVIMM6

1,8 m DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high speed, crystal clear connection between your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.