Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Produkt ID: USB32HDEH

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

Funktioner
  • Stöd för HD-upplösning (upp till 1920x1200/1080p)

  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 1 port

  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0

Flera funktioner . . .
  • Snabb, enkel installation

  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

  • Drivrutinerna stöder skärmrotation

  • Stöder användning av flera USB32HDEH-adaptrar på ett enda system (upp till 5)

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
90,99 € EUR exkl. moms
113,74 € inkl. moms

ID: USB32HDEH

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB32HDEH-adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI® gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern har inbyggd USB 3.0-genomströmning som ger en anslutningsport istället för USB-porten som används för att ansluta HDMI-adaptern - en idealisk lösning för användare med Ultrabook™ eller bärbara datorer som har ett begränsat antal lediga USB-portar.

USB-HDMI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din HDMI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten. Den medföljande HDMI-till-DVI-adaptern låter dig även använda enheten med en DVI-skärm.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre

Fördelarna med StarTech.com
  • Ha en USB 3.0-port tillgänglig på din Ultrabook eller bärbara dator med den inbyggda USB 3.0-hubben
  • Njut av jämn video i HD med den höga bandbredden på USB 3.0-anslutningen
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en sekundär HDMI-skärm med full HD
  • Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
  • Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
  • Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDMI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
  • Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
  • Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID MCT - T6-688SL
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Ja
Utsignal HDMI
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (48 kHz)
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32HDEH-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4GB eller högre
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 160 mm [6.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 49 mm [1.9 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 75 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till HDMI-adapter
1 - HDMI till DVI-adapter
1 - Programskiva
1 - Bruksanvisning
Certifikat
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p
USB32HDPRO

USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII

Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms

Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES

Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

USB till dubbel HDMI adapter - 4K
USB32HD2

USB till dubbel HDMI adapter - 4K

Anslut två HDMI-bildskärmar till en enda USB-port

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.