Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Produkt ID: USB32VGAE

Anslut en VGA-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

Funktioner
  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps) och bakåtkompatibel med USB 2.0

  • Stöder upplösningar på upp till 2048x1152

  • Snabb och enkel installation

Flera funktioner . . .
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

  • Drivrutinerna stöder skärmrotation

  • Stöder Windows® Aero

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
99,99 € EUR exkl. moms
124,99 € inkl. moms

ID: USB32VGAE

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB32VGAE-adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och VGA gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en VGA-utgång med stöd för högupplöst video (upp till 2048x1152) - en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0-anslutning, bakåtkompatibel med USB 2.0-anslutning).

Adaptern utnyttjar den höga bandbredden (upp till 5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och fungerar som ett externt grafikkort som ger jämnt och högupplöst innehåll till din VGA-skärm. Adaptern kan även användas till att spegla ditt primära skrivbord för att visa samma bild på varje skärm, eller till att utöka skrivbordet och fördubbla arbetsutrymmet och produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Fördelarna med StarTech.com
  • Konvertering från SuperSpeed USB 3.0 till VGA ger extra bandbredd för jämnt och högupplöst videoinnehåll
  • Den externa USB-drivna enheten är det enklaste sättet att lägga till extra grafik till systemet utan att öppna chassit eller göra garantin ogiltig
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en sekundär VGA-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
  • Anslut flera VGA-skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimediapresentationer
  • Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer
  • Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
  • Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
  • Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
  • En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID MCT - T5-302A
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximal analog upplösning 2048x1152
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32VGAE-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav Kontorsanvändning:
CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 160 mm [6.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 43.5 mm [1.7 in]
Produkthöjd 15.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 300 g [10.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till VGA-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Installationsguide
Certifikat
USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ

1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 10ft

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ3

91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.