Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2048x1152 och 1080p

Produkt ID: USB32DPES

Anslut din Ultrabook eller bärbara dator till en DP-skärm med hjälp av ett externt USB-videokort

Funktioner
  • Minimerar trassel med en smal design som smälter in sömlöst med din videokabel

  • Enkel att ta med sig tack vare den superbärbara, lätta designen och den lilla storleken

  • Ger jämn video i HD på en extra skärm med hjälp av din USB 3.0-anslutning med hög bandbredd

Flera funktioner . . .
  • Stöder HD-videoupplösningar på upp till 2048x1152 och är kompatibel med skärmar på 1920x1200 eller 1080p

  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Stöder skärminställningarna speglad, utökad och primär

  • Stöder skärmrotation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
87,99 € EUR exkl. moms
109,99 € inkl. moms

ID: USB32DPES

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna smala USB 3.0 till DisplayPort-adapter gör om en USB 3.0-port till en DP-utgång. Adaptern minimerar trassel med en smal, platssparande design som sömlöst in med din videokabel och är därför perfekt vid användning av flera skärmar med Ultrabook™, bärbara eller stationära datorer.

USB till DisplayPort-adaptern stöder upplösningar på upp till 2048x1152 och är dessutom kompatibel med skärmar med lägre upplösning med stöd för 1920x1200 eller 1080p.

Tre skärmar anslutna till en enda dator med två USB-adaptrar

Öka din produktivitet

Med flera skärmar anslutna till din bärbara eller stationära dator kan du boosta din produktivitet eftersom du får mer arbetsyta att arbeta med.

USB till DP-adaptern fungerar som ett externt grafikkort och gör det enkelt att öka din produktivitet genom att ansluta flera skärmar till din USB 3.0-kapabla stationära eller bärbara dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Minska trasslet på arbetsytan

Denna supersmala USB till DisplayPort-adapter har en lätt design med en liten storlek som sömlöst smälter in i din skärmkabel för en städad professionell arbetsyta.

Dess kompakta design garanterar dessutom att adaptern enkelt får plats i din datorväska och är därför den perfekta resekompisen som fungerar med din Bring Your Own Device-arbetsplats (BYOD).

Njut av jämn prestanda

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din DisplayPort-skärm. Adaptern gör det enkelt att spegla ditt primära skrivbord och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet.

USB32DPES täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad-core 2,4 GHz eller högre (Intel® Core™ i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0)

Obs.: Denna adapter kommer inte sända digitalt krypterat innehåll

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en sekundär DisplayPort-skärm med full HD till din stationära eller bärbara dator
  • Visa stora kalkylblad eller flera dokument samtidigt över flera skärmar
  • Visa bilder och videor som lagras på din dator på en DisplayPort-utrustad projektor eller skärm
  • Använd din USB 3.0-kapabla dator för att ge engagerande presentationer över flera skärmar
  • Visa referensmaterial på en sekundär skärm samtidigt som du arbetar på ett annat dokument på din primära skärm
  • Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID MCT - T5-302
Minne 16MB DDRII SDRAM
USB-passthrough Nej
Utsignal DisplayPort
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (48 kHz)
Maximal digital upplösning 2048 x 1152
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

Standard(16/32 bit):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 62 mm [2.4 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 195 mm [7.7 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till DisplayPort-videoadapter
1 - Snabbinstallationsguide
Certifikat
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES

Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32VGAE

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en VGA-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32VGAEH

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en VGA-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L

3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.