Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Produkt ID: USB32HDES

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

Funktioner
  • Smal, lätt design

  • Ultraportabel

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)

  • Stöder HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p

Flera funktioner . . .
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Stöder skärminställningarna speglad, utökad och primär

  • Stöder skärmrotation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
83,99 € EUR exkl. moms
104,99 € inkl. moms

ID: USB32HDES

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB32HDES smal USB 3.0 till HDMI-adapter gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern minimerar trassel med en smal design som smälter in sömlöst med din videokabel - en idealisk, platssparande lösning för Ultrabook™, bärbara eller stationära datorer med flera skärmar.

USB till HDMI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort och gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Denna ultraportabla USB till HDMI-adapter har en liten och lätt design för att spara plats vid resor och får enkelt plats i datorväskan.

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD-kvalitet till din HDMI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

USB32HDES täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Tre skärmar anslutna till en enda dator med två USB-adaptrar

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0)

Fördelarna med StarTech.com
  • Minimerar trassel med en smal design som smälter in sömlöst med din videokabel
  • Garanterar jämn video i HD-kvalitet med en USB 3.0-anslutning med hög bandbredd
  • Idealisk för resor med sin ultraportabla minimala storlek och lätta design
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en sekundär HDMI-skärm med full HD
  • Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
  • Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDMI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
  • Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
  • Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
  • Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID MCT - T5-302
Minne 16MB DDRII SDRAM
USB-passthrough Nej
Utsignal HDMI
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (48 kHz)
Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB-video-adaptrar till en enda PC - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 62 mm [2.4 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 190 mm [7.5 in]
Produktvikt 23.5 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 150 g [5.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Smal USB 3.0-videoadapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p
USB32HDPRO

USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII

Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms

USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH

USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

USB till dubbel HDMI adapter - 4K
USB32HD2

USB till dubbel HDMI adapter - 4K

Anslut två HDMI-bildskärmar till en enda USB-port

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.