StarTech.com

USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra DisplayPort-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

Produkt ID: USB32DP4K

  • Lägg till stöd för Ultra HD 4K-video till datorsystemet genom en ledig USB 3.0-port
  • Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K
  • DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
Visa mer
  • USB 3.0-värdanslutning ger maximal bandbredd för 4K Ultra HD-utdata
  • USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs
126,99 € EUR exkl. moms
158,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta av bildkvalitet i Ultra HD även om ditt system inte har inbyggt stöd för video i 4K. Med en extra 4K-skärm ansluten till datorn kan du utöka eller spegla skrivbordet för ökad produktivitet. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifiering garanterar automatisk installation av drivrutiner så att du kan njuta av Ultra HD på nolltid.

Flerprogramskörning i Ultra HD

Nu kan du ansluta en 4K HDTV, skärm eller projektor till datorn även om videokortet till din bärbara eller stationära dator inte har inbyggt stöd för 4K. USB32DP4K USB till DisplayPort 4K-adaptern låter dig utöka eller spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Enastående bildkvalitet

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV, fyra gånger högre upplösning än 1080p; USB32DP4K låter dig utnyttja en USB 3.0-anslutnings imponerande bandbredd för att ge den enastående kvaliteten från Ultra HD till din 4K-skärm. Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Substantially increase the video capabilities of your computer system

DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierade adapter till en Internet-ansluten Windows® 7-, Windows® 8- eller Windows® 10-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper.

Get up and running faster with automatic software and driver installation

 

USB32DP4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut en 4K-TV, -skärm eller -projektor till ditt datorsystem

Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID DisplayLink - DL-5500
Minne DDR 1Gb
Portar 1
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Not intended for gaming
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 63.5 mm [2.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 60 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 204 g [7.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till DisplayPort-videokort
1 - Installationsskiva med mjukvara
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600
USB32DPPRO
USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600

Anslut en DisplayPort®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en extern flerskärmslösning i HD

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p
USB32HDPRO
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
USB till dubbel HDMI adapter - 4K
USB32HD2
USB till dubbel HDMI adapter - 4K

Anslut två HDMI-bildskärmar till en enda USB-port

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms

Tillbehör