Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.0 till VGA extern grafikadapter för flera skärmar med USB-hubb med 3 portar – VGA och USB 3.0-mini-dockningsstation – 1920x1200/1080p

Produkt ID: USB32VGAEH3

Anslut en VGA-utrustad skärm/projektor genom USB 3.0 och lägg till tre extra USB-enheter till samma USB 3.0-port med en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar

Funktioner
  • USB 3.0-värdanslutning med hög bandbredd för pålitlig videouppspelning i HD

  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar ger förbättrade anslutningsalternativ på din bärbara slimline dator eller Ultrabook

  • USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0

Flera funktioner . . .
  • Snabb, enkel installation

  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

  • Drivrutinerna stöder skärmrotation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
tillgänglig i
101,99 € EUR exkl. moms
127,49 € inkl. moms

ID: USB32VGAEH3

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB32VGAEH3 USB 3.0 till VGA-adaptern gör om en USB 3.0-port till en VGA-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig ansluta tre olika USB-enheter samt skärmadaptern till samma USB 3.0-port – en idealisk lösning för Ultrabook™- eller bärbara datorer som har ett begränsat antal USB-portar.

USB till VGA-adaptern fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator. Adaptern utnyttjar USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din VGA-skärm/ projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten. 

USB32VGAEH3 har även en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig använda enheten som en mini-dockningsstation för anslutning av tillägg som till exempel mus, skrivare och tangentbord samt skärmen. Sen är det bara att ansluta den bärbara datorn till adaptern för att synka varje enhet vid arbetsstationen – en mångsidig lösning för att göra datorn portabel när du vill och kraftfull när du behöver.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ledig USB 3.0-port

USB32VGAEH3 Application Diagram

Fördelarna med StarTech.com
  • Ge din bärbara slimline dator eller Ultrabook fler möjligheter genom att använda denna adapter som en mini-dockningsstation för anslutning av extra USB-enheter (t.ex. mus, skrivare och tangentbord) och fortfarande sända video
  • Njut av video i HD som stöds av USB 3.0-anslutningens höga bandbredd
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Användning
  • Lägg till en extra VGA-skärm och 3 extra USB-enheter till en Ultrabook eller bärbar dator med begränsat antal USB-portar och videouttag
  • Lägg till en sekundär VGA-skärm och utöka skrivbordet
  • Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
  • Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan
  • Se stora eller flera kalkylblad samtidigt över flera skärmar
  • Anslut datorn till din VGA-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
  • Perfekt för att öka produktiviteten för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Chipset-ID MCT - T5-302
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Ja
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximal analog upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB-video-adaptrar till en enda PC - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.5 mm [6 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 235 mm [9.3 in]
Produktvikt 212 g [7.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 212 g [7.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till VGA-adapter med USB 3.0-hubb med 3 portar
1 - Installationsskiva med mjukvara
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH

USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 till HDMI-/DVI-I externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning i 1080p HD

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32VGAE

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en VGA-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6

6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2

USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32VGAEH

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en VGA-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (3)

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

USB 3.0-kabel - A till A - M/M - 3 m
USB3SAA3MBK

USB 3.0-kabel - A till A - M/M - 3 m

Anslut USB 3.0 USB-A-enheter till en USB-hubb eller till din dator

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

VGA-kablar (4)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXT105MMHQ

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.