StarTech.com

USB 3.0 till Video-videoadapter - inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200

Lägg till en sekundär VGA-display till din USB 3.0-utrustade PC och installera drivrutinerna utan CD eller internetanslutning

Produkt ID: USB32VGAV

  • Problemfri installation när du är i farten, med drivrutiner som installeras automatiskt utan Internet-anslutning eller programskiva
  • Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm via en USB-port
  • Utmärkt extern prestanda med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200
Visa mer
  • USB-driven användning utan behov av extern strömadapter
  • Mångsidiga anslutningsalternativ med stöd för både USB 3.0- och 2.0-datorer
64,99 € EUR exkl. moms
81,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB 3.0 till VGA-videoadapter fungerar som ett externt videokort och låter USB-porten på datorn sända video till en VGA-skärm med upplösning på 1920 x 1200. Adaptern har dessutom inbyggd installation av drivrutiner vilket innebär att adaptern kommer att fungera när du ansluter den även utan programskiva eller Internet-anslutning.

Spara tid och bekymmer med inbyggd installation av drivrutiner

För en absolut problemfri installation har USB videoadaptern inbyggda drivrutiner som installeras automatiskt så snart du ansluter adaptern till din Ultrabook™ eller bärbara dator. Det betyder att du kan maximera bärbarheten genom att aldrig behöva en installationsskiva eller Internet-anslutning för att installera enheten.

Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm

Att lägga till en andra eller tredje skärm till datorn kan öka produktiviteten enormt eftersom du kan ha tillgång till flera program samtidigt. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina professionella program inklusive webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha videokortet tillgängligt för mer krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt använda USB-skärmen för referensmaterial.

USB 3.0-prestanda för professionella program

Adaptern använder USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd och ger mjukare skrollning genom dokument, högre uppdateringsfrekvenser och en allmän förbättrad prestanda jämfört med USB 2.0. Adaptern är optimerad för användning med USB 3.0 men för extra kompatibilitet är den dessutom bakåtkompatibel med USB 2.0-system med stöd för upplösning på 800x600 vid 60 Hz.

USB32VGAV täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Enklare installation när du är i farten med inbyggt minne som låter dig installera adaptern utan en CD-ROM eller Internet-anslutning
  • Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm till din Ultrabook eller bärbara arbetsstation

Användning

Installera ett externt videokort till en enhet som inte har en CD-ROM eller Internet-anslutning

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Lägg till en sekundär VGA-skärm till skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort

Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång VGA
Chipset-ID Fresco - FL2000DX
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 512MB DDR II
USB-passthrough Nej
Prestanda
Rekommenderade systemkrav
Quad Core 2,4 GHz eller högre processor (i5 rekommenderas)
4 GB RAM
Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett Fresco-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett DisplayLink- eller Trigger-chipset.
Maximal analog upplösning USB 3.0: 1920x1200
USB 2.0: 800x600
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Not intended for gaming
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40 %~50 % RH
Utseende
Kabellängd 139.7 mm [5.5 in]
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 195 mm [7.7 in]
Produktvikt 9.3 g [0.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och VGA
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en VGA-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32VGAES
Smal USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en VGA-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och VGA-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom USB 3.0

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Tillbehör