StarTech.com

USB till DisplayPort-adapter - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Använd denna USB 3.0 till DisplayPort-videoadapter för att lägga till en 4K-bildskärm till din dator

Produkt ID: USB32DPES2

  • Bli mer produktiv genom fler program på en ytterligare, oberoende bildskärm
  • Få exceptionell USB-videoprestanda med stöd för videoupplösningar upp till 4K 30 Hz
  • Enkel att installera och ingen extern strömadapter behövs
  • Stöd för (stereoljud) i 2 kanaler
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID MCT - T6-688L
Minne DDR 4Gb
Portar 1
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett DisplayLink- eller Fresco-chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar
System- och kabelkrav För 1 ~ 2 videoadaptrar
- CPU: Intel® Core™ i3 2,8 GHz eller motsvarande (Core i5 rekommenderas för HD-video)
- RAM: 2 GB eller mer (4 GB rekommenderas för HD-video)

För 3 ~ 4 videoadaptrar
- CPU: Intel Core i5 Quad Core 2,8 GHz eller motsvarande
- RAM: 4GB eller högre

För 5 videoadaptrar
- CPU: Intel Core i7 Quad Core 3,0 GHz eller motsvarande
- RAM: 8GB eller högre
Not intended for gaming
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Förvaringstemperatur -15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 200 mm [7.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 190 g [6.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-videoadapter
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32VGAES
Smal USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en VGA-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

Tillbehör