StarTech.com

USB till Dual DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Anslut två extra 4K 60 Hz-skärmar till din Mac eller PC via en enda USB 3.0-port

Produkt ID: USB32DP24K60

  • Öka produktiviteten genom att ansluta två oberoende skärmar genom en enda USB 3.0-port
  • Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz)
  • Fungerar på Mac- och Windows®-datorer
Visa mer
  • DisplayLink™ 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
  • USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs
161,99 € EUR exkl. moms
202,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna USB till dubbel DisplayPort-adapter gör att du kan lägga till två 4K 60 Hz DisplayPort-skärmar till din Windows®- eller Mac-dator.

Skapa en dubbel 4K 60 Hz arbetsstation

Adaptern gör att du kan använda en enda USB 3.0-port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende bildskärmar. Anslut bara adaptern till en USB 3.0-port (5 Gbps) på ditt Windows- eller Mac-system och anslut dina DisplayPort-bildskärmar till adaptern.

Med adaptern kan du njuta av bildkvaliteten med Ultra HD-video över flera skärmar, även om ditt system inte har inbyggt stöd för 4K-videoutgång.

Maximera din skärmyta

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta mer effektivt och uppnå mer på samma tid. Tack vare 4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p.

Med flera skärmar kan du sända olika innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz). Den dubbla DisplayPort-adaptern är idealisk för affärstillämpningar som kalkylblad, ordbehandlare och webb-läsare. Du kan multitaska och förhandsgranska olika dataobjekt på varje skärm. Du kan till exempel beräkna data på en skärm, skriva en rapport på den andra skärmen och surfa på internet på skärmen till din bärbara dator.

USB32DP24K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut två 4K-skärmar till ditt datorsystem

Se stora kalkylblad eller flera dokument över flera skärmar

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
Minne Type: DDR3(L) SDRAM
Memory capacity: 8Gb
Portar 2
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo
Maximal digital upplösning Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 338 mm [13.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 70 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-videoadapter
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32DP4K
USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra DisplayPort-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600
USB32DPPRO
USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600

Anslut en DisplayPort®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en extern flerskärmslösning i HD

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p
USB32HDPRO
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
USB till dubbel HDMI adapter - 4K
USB32HD2
USB till dubbel HDMI adapter - 4K

Anslut två HDMI-bildskärmar till en enda USB-port

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms

Tillbehör