StarTech.com

Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

Produkt ID: BOX4HDECP

  • Dold bordsinstallation förhindrar sladdhärvor i styrelserummet
  • Ge anslutningsmöjligheter i styrelserummet för bärbara datorer och Ultrabook-datorer
  • En enda kabelanslutning till HDMI-skärmen
Visa mer
  • Installation i bordet
  • Automatisk audio/video-switching
  • Dold panel
  • Stöder VGA-, HDMI-, mDP- och komposit audio/video-källor
  • Inbyggd USB-laddningsport
  • Ethernet-genomströmningsport för nätverksanslutning
  • Stöder video-upplösningar på upp till 1080p
418,99 € EUR exkl. moms
523,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-ingång VGA
3,5 mm audio
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
AV-utgång HDMI
Portar 4
USB-passthrough Nej
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud (HDMI, Mini DisplayPort)
2-kanalers stereo (3,5 mm, RCA)
Maximal analog upplösning 1920x1080
Maximal digital upplösning 1920x1080
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv
Komposit (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv
DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv
HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten passiv
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp N
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 % till 85 % (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 10 cm [3.9 in]
Produktlängd 17 cm [6.7 in]
Produktvikt 1.1 kg [2.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [3.9 lb]
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 23.5 cm [9.3 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI/VGA/mDP/komposit-åtkomstswitch för bordsyta
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Utskärningsmall
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K
HDVGADP2HD
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling

464,99 € exkl. moms
581,24 € inkl. moms
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component

Share an HDMI® display between multiple analog or digital video sources (e.g VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

243,99 € exkl. moms
304,99 € inkl. moms

Tillbehör