StarTech.com

Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven

Anslut en videokälla med Mini DisplayPort till en DVI-D-skärm

Produkt ID: MDP2DVID

  • Maximal upplösning på upp till 2560x1600 med DVI Dual-Link
  • Stöder 1920x1080 med enkellänkade skärmar
  • Stöder alla DVI-D-skärmar, inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD.
Visa mer
  • Strömförses från en enda USB 2.0-port
  • Enkel plug-and-play-installation, inga program behövs
154,99 € EUR exkl. moms
193,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång Mini-DisplayPort
AV-utgång DVI
Industristandarder DisplayPort 1.1a
Prestanda
Maximal digital upplösning Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Stödda upplösningar 2560x1600 @ 60Hz
1920x1200 @ 120Hz
1920x1080 @ 120Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10% till 85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 610 mm [24 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 16 cm [6.3 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 20.8 cm [8.2 in]
Produktvikt 118 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 127 g [4.5 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till DVI-adapter
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Tillbehör