StarTech.com

Mini DisplayPort till DVI videoadapter - Svart Mini DP till DVI - 1920x1200

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-videokälla

Produkt ID: MDP2DVI3

  • Kabeladapter som är lätt att använda utan någon programvara
  • Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 13 cm [5.1 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 18.5 cm [7.3 in]
Produktvikt 26.5 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 51 g [1.8 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter
MDP2DVIS
Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit
MDP2DVIW
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit

Anslut en DVI-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M
MDP2DVIMM6
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller Mac®

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven
MDP2DVID
Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven

Anslut en videokälla med Mini DisplayPort till en DVI-D-skärm

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6B
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd på 1,8 meter - Svart

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM3BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
91 cm Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM3B
91 cm Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-utrustad PC eller MAC® på ett kort avstånd på 91 cm med en stilren installation - Svart

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM10B
Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd längre än 3 meter - Svart

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM10W
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6WS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6W
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd på 1,8 meter - Vit

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM3WS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m
MDPHDDVIKIT
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Anslut din mDP-dator direkt till en DVI-skärm med hjälp av detta paket i två delar

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms

Tillbehör