StarTech.com

Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

Produkt ID: MDP2HDW

  • Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
  • Passiv kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara behövs
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång HDMI
Chipset-ID NXP - PTN3361
Industristandarder DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3a
Prestanda
Audio-specifikationer 5.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40~85 % RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 120 mm [4.7 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 17 cm [6.7 in]
Produktvikt 24 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50 g [1.8 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till HDMI®-konverterare – Vit

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör