StarTech.com

1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

Produkt ID: MDP2VGAMM6

  • Allt-i-1-kabeldesign
  • Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Ingen programvara eller extra drivrutiner behövs
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
46,99 € EUR exkl. moms
58,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång Mini-DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p
Maximal kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 77 g [2.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 86 g [3 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI
DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms