StarTech.com

DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

Produkt ID: DP2HDMM5MB

  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 5 m
  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
Visa mer
  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort - 1.2
AV-utgång HDMI
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 211.3 g [7.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 222 g [7.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms