StarTech.com

USB 3.0 till DisplayPort adapter- 2560x1600

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Produkt ID: USB32DPPRO

  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Stöder upplösningar på upp till 2560x1600
  • DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
Visa mer
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
  • Drivrutinerna stöder skärmrotation
  • Stöder Windows® Aero
  • Stöder 5.1 kanalers audio
  • Stöder användning av flera USB32DPPRO USB 3.0-DisplayPort-adaptrar på ett enda system (upp till 5)
123,99 € EUR exkl. moms
154,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID DisplayLInk - DL-3500
Industristandarder Standard DisplayPort, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 64MB
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer 5.1 kanaler surround (48 kHz)
Maximal digital upplösning 2560x1600
OBS Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 till 10.12, 10.14 - 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®
Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
Systemminne: 4 GB
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Luftfuktighet 20°C till 80°C
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 26 mm [1 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 81 mm [3.2 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 177 g [6.2 oz]
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 14.9 cm [5.9 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och DisplayPort
1 - USB-kabel (99 cm)
1 - Drivrutin CD
1 - Installationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 till 10.12, 10.14 - 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS v55+

Certifikat

Relaterade produkter

6ft. USB to DVI Adapter Cable – M/M - 1920x1200
USB2DVIMM6
6ft. USB to DVI Adapter Cable – M/M - 1920x1200

USB 2.0 External Video & Graphics Card | Multi-Monitor | USB-Powered | Supports Mac & Windows®

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms
USB till VGA video adapter - 1440x900
USB2VGAE2
USB till VGA video adapter - 1440x900

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Tillbehör