StarTech.com

USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Produkt ID: USB2VGAE3

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Fungerar med stationära och bärbara datorer
  • Ingen strömadapter behövs
Visa mer
  • Liten formfaktor
  • Enkel installation
67,99 € EUR exkl. moms
84,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB 2.0
AV-utgång VGA
Chipset-ID Trigger - T2-285A
Industristandarder USB 2.0-kompatibel
Minne 32MB
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Medeltid mellan fel (MTBF) 200,000 Hrs
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®
Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
Systemminne: 4 GB
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 500 mm [19.7 in]
Produktbredd 52.5 mm [2.1 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 94 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 247 g [8.7 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till VGA-adapter
1 - CD med drivrutiner och program
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB till VGA video adapter - 1440x900
USB2VGAE2
USB till VGA video adapter - 1440x900

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter - 1920x1200
USB32VGAPRO
USB 3.0 till VGA-adapter - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms
USB till VGA-adapter - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200
USB32VGAES
USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200
USB32VGAV
USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter med 1-ports USB-hubb - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0 till VGA-adapter med 1-ports USB-hubb - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

Tillbehör