Hem Audio-Video Skärm- och videoadaptrar Thunderbolt 3-videoadaptrar

Thunderbolt 3-videoadaptrar

Utnyttja hastigheten och kraften hos Thunderbolt™ 3 för att lägga till sömlös kapacitet för flera skärmar på din Mac- eller Windows-enhet. Med en ojämförlig genomströmning på 40 Gbit/s levererar StarTech.com Thunderbolt 3-videoadaptrar all den prestanda och bärbarhet som du behöver för att omdefiniera din arbetsyta, var du än är.

  • Lägg till dubbla 4K UHD-skärmar via en enda Thunderbolt 3-port
  • 5K-kompatibel - Anslut en enskild 5K-skärm för knivskarp foto- och videoredigering
  • Maximal bärbarhet, kompakt design och hållbar konstruktion med låg vikt
  • Alla StarTech.coms videoadaptrar backas upp av en branschledande garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
4 Resultat
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32DP2T
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32HD24K60
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32DP2
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar, eller en 5K-skärm

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32HD2
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms