USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
11-20 av 59 resultant
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Vit
CDP2HDW
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Vit

USB Type-C™ till HDMI-konverterare | Thunderbolt™ 3-kompatibel | DP alt-läge

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå
CDP2HDVGA
USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå

USB-C ™-adapter för flera portar | Aluminium | 15,24 cm inbyggd kabel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rymdgrå
CDPVDHDMDPSG
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rymdgrå

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till DVI-adapter - vit
CDP2DVIW
USB-C- till DVI-adapter - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD1MBNL
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60W
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till DVI-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms