USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
31-40 av 59 resultant
USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz
CDP2DPUCP
USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Använd denna USB Type-C till DisplayPort-adapter för att spela DP-video och ladda din bärbara dator via en enda USB-C-port

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit
CDP2DPW
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook eller bärbara dator med USB-C till en DisplayPort-skärm eller -projektor

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM6W
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter - Dual-Link-anslutbarhet - Aktiv konvertering
CDP2DVIDP
USB-C till DVI-adapter - Dual-Link-anslutbarhet - Aktiv konvertering

Dual-Link video-konverterare | Bussdriven | 2560x1600

180,99 € exkl. moms
226,24 € inkl. moms
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP123DP
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200

Anslut din USB-C-dator till en VGA-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Vit
CDP2DPMM3MB
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz

Anslut din USB-C-dator till en HDMI-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD3MBNL
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Skapa en trasselfri arbetsstation genom att ansluta din USB-C ™-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms