USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
51-59 av 59 resultant
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart
CDP2MDPMM1MB
1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Mini DP-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB 3.1 Type-C™

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - Vit
CDP2MDP
USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - Vit

USB Type-C™ till Mini DP-adapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | DP alt-läge

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB-C™-videoadapter med flera portar - 4-i-1 aluminium - 4K 60Hz - Rymdgrå
CDPVDHDMDP2G
USB-C™-videoadapter med flera portar - 4-i-1 aluminium - 4K 60Hz - Rymdgrå

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms
1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart
CDP2MDPMM6B
1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Mini DP-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB 3.1 Type-C™

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM3MW
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP122DP
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM6W
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 8K 30 Hz
Framtida
CDP2DP14B
USB-C till DisplayPort-adapter - 8K 30 Hz

DisplayPort™ 1.4 adapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms