StarTech.com

MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

Produkt ID: MSTCDP122HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta två skärmar till din dator med adaptern för dubbelskärmar
  • MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser
  • USB-C-hubben stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4K
  • Ger en problemfri anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
114,99 € EUR exkl. moms
143,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB-C
AV-utgång HDMI
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Portar 2
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10, 8.1, 8
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 33 mm [1.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 62 mm [2.4 in]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 143 g [5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10, 8.1, 8

Certifikat

Relaterade produkter

MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP123DP
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP122HD
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms

Tillbehör