Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

/ Thunderbolt 3 Video Adapters

Thunderbolt 3 Video Adapters

Harness the speed and power of Thunderbolt™ 3, to add seamless multi-monitor capability to your Mac or Windows devices. At an unprecedented 40Gbps of throughput, StarTech.com Thunderbolt 3 video adapters deliver the performance and portability you need to redefine your workspace, wherever you go.

  • Add dual 4K UHD displays through a single Thunderbolt 3 port
  • 5K capability - Connect a single 5K display for razor sharp photo and video editing applications
  • Maximum portability, with a compact design and durable lightweight construction
  • All StarTech.com video adapters are backed by an industry-leading warranty and free lifetime technical support

För vårt hela Thunderbolt 3 Video Adapters sortiment, besök vår europeiska sida.

Visning 4 Resultat (Alla)

Sortera: Relevans| Nyast | Pris | Alfabetisk
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32DP2T

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32HD24K60

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32DP2

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar, eller en 5K-skärm

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32HD2

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms