StarTech.com

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

Produkt ID: TB32HD24K60

  • Anslut två UHD 4K-skärmar på 60 Hz till din dator genom en enda Thunderbolt 3-port
  • Fungerar på Mac- och Windows-datorer
  • Thunderbolt-certifierad
Visa mer
  • Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz utan att tömma systemets resurser
  • Bakåtkompatibel med lägre upplösningar som HD-upplösningarna 1920x1200 och 1080p
  • Ingen extern strömadapter behövs
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med högkapacitets Thunderbolt™ 3-adaptern kan du lägga till två 4K 60Hz HDMI-skärmar till din Windows® eller Mac-dator via en enda Thunderbolt 3-port.

Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med datorsystem som stöder Thunderbolt 3, till exempel modeller av MacBook Pro, Dell™ Precision och Dell XPS. Thunderbolt 3 är ett protokoll som använder USB-C™-kontakt men din dator måste ha stöd för Thunderbolt 3 för att adaptern ska fungera på rätt sätt. Adaptern kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3. 

Thunderbolt 3-logotyp

Anslut två UHD 4K-skärmar till din dator vid 60Hz 

Thunderbolt 3 till HDMI-adapter ansluten till två 4K-skärmar.

Med oöverträffad genomströmning på 40 Gbps kan du med Thunderbolt 3 lyckas med den tidigare omöjliga bedriften att använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende skärmar. Med dessa prestanda kan du köra de mest resurskrävande programmen på marknaden. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096x2160p (60 Hz), vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.

Stöder dubbla 4K-skärmar för effektivare arbete.

Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner från en dockningsstation.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Tack vare 4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videouppspelning på den andra 4K-skärmen.

Tömmer inte systemets resurser

Diagram över Thunderbolt 3 till HDMI-adapter med en skärm

Adaptern hjälper till att hålla systemet på topprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 60Hz på båda skärmarna utan att tömma systemets resurser.

Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.

TB32HD24K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Läs mer om Thunderbolt

Din dators Thunderbolt 3-portar kanske inte fungerar korrekt förrän du har uppdaterat en eller flera av följande på din dator:

  • BIOS
  • Inbyggd Thunderbolt-programvara
  • Drivrutiner för Thunderbolt 3-kontroller
  • Thunderbolt 3-mjukvara

Vilka uppdateringar som behövs beror på din dator.

För en uppdaterad lista över påverkade datorer och instruktioner, se http://thunderbolttechnology.net/updates. Om din tillverkare inte är listad på Thunderbolt-webbplatsen, kontakta din tillverkare.

Obs: För att anslutna till två skärmar vid 4K 60Hz måste din dator ha en helt aktiverad Thunderbolt 3-port med stöd för upp till 40Gbps eller så måste värden stödja dubbla skärmar över Thunderbolt 3.

Användning

Anslut din dator till två 4K-skärmar.

Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.

Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.

Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.

Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid BYOD-situationer.

Använd en skärm för referensdata, tex. webbsidor medan du skapar 4K-innehåll på den andra skärmen

Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla

Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator

Anslut din MacBook Pro, Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
AV-utgång HDMI
Prestanda
Maximal analog upplösning 4K
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Maximal digital upplösning Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Stödda upplösningar 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hane Output
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För att fungera måste adaptern vara ansluten till din dators Thunderbolt 3-port. Adaptern kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3.
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 284 mm [11.2 in]
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 103 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32DP2T
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32HD2
Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms

Tillbehör